17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

α軸マイクロ式一体型ゴニオステージ

通常単価(税別)
101,200
税込単価
111,320

【特長】・焼入れされたステンレス製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工...

詳細情報を確認する
  • 種類
    X軸
  • 送り方式
    マイクロメータヘッド
  • 移動ガイド
    リニアボール
  • 移動量(範囲) (deg)
    ~±10.0
  • 耐荷重(範囲) (N)
    50.1~
  • テーブル長さ(範囲) (mm)
    61~90
  • テーブル幅(範囲) (mm)
    61~90
  • 回転中心高さ(範囲) (mm)
    41~60
  • 製品高さ(範囲) (mm)
    20.1~25.0
  • テーブル材質
    ステンレス
  • テーブルサイズ(長さ) L (mm)
    65
  • テーブルサイズ(幅) W (mm)
    65
  • 耐荷重 (N)
    98(10.0kgf)
  • 回転中心高さ (mm)
    50±0.1
  • テーブルサイズ(厚み) H (mm)
    25
  • ストローク(α角度) (deg)
    ±10
  • テーブル平行度 (μm)
    30
  • モーメント剛性(ヨーイング) ("/N・cm)
    0.1
  • モーメント剛性(ローリング) ("/N・cm)
    0.25
  • 勝手違い
    左右
  • テーブル表面処理
    スーパーブラッククロム
  • 回転中心変位量
    Φ0.007mm以下
  • ツマミ1回転の移動量
    約0.44°

ご注意

  • αβ軸に組み付けてご使用の際には、α軸のマイクロメータが干渉します。

型番:

GOHT-65A50BMSR-M6
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

数量:

GOHT-65A50BMSR-M6の仕様・寸法情報

種類
X軸
送り方式
マイクロメータヘッド
移動ガイド
リニアボール
移動量(範囲)(deg)
~±10.0
耐荷重(範囲)(N)
50.1~
テーブル長さ(範囲)(mm)
61~90
テーブル幅(範囲)(mm)
61~90
回転中心高さ(範囲)(mm)
41~60
製品高さ(範囲)(mm)
20.1~25.0
テーブル材質
ステンレス
テーブルサイズ(長さ) L(mm)
65
テーブルサイズ(幅) W(mm)
65
耐荷重(N)
98(10.0kgf)
回転中心高さ(mm)
50±0.1
テーブルサイズ(厚み) H(mm)
25
ストローク(α角度)(deg)
±10
テーブル平行度(μm)
30
モーメント剛性(ヨーイング)("/N・cm)
0.1
モーメント剛性(ローリング)("/N・cm)
0.25
勝手違い
左右
テーブル表面処理
スーパーブラッククロム
回転中心変位量
Φ0.007mm以下
ツマミ1回転の移動量
約0.44°
-
-

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
GOHT-65A50BMSR-M6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
101,200
( 111,320 )
お見積り

詳細情報

基本情報

【特長】
・焼入れされたステンレス製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した高精度なゴニオステージです
・滑らかな移動が得られるため、頻繁に操作する用途に最適です
・送りツマミタイプ(GOHT)に比べ、マイクロメータを採用したことで精密に作業をすることができます
・クランプ時の安定性を向上させるためディスククランプを採用しています

ご注意

  • αβ軸に組み付けてご使用の際には、α軸のマイクロメータが干渉します。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

α軸マイクロ式一体型ゴニオステージの型番GOHT-65A50BMSR-M6のページです。 型番GOHT-65A50BMSR-M6に関する仕様情報を記載しております。
α軸マイクロ式一体型ゴニオステージのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
α軸マイクロ式一体型ゴニオステージ
ゴニオフィックスステージ 25×25
アライメント用二軸傾斜フィックスステージ
二軸ゴニオステージ(手動ステージ)
【エコノミーシリーズ】 手動ゴニオ アリ溝式 二軸
ゴニオステージ(手動ステージ)
メーカーシグマ光機中央精機中央精機中央精機ミスミ中央精機
通常価格101,20035,008 -45,899 -67,276 -33,790 -34,899 -
通常出荷日お見積り5日目〜4日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類X軸X軸-XY軸XY軸X軸
送り方式マイクロメータヘッド送りねじ--ウォームギア-
移動ガイドリニアボールすり合わせ--アリ溝-
移動量(範囲)(deg)~±10.0~±10.0----
耐荷重(範囲)(N)50.1~~5.0----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手動ゴニオカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト