17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

αβ軸ゴニオステージ

通常単価(税別)
115,000
税込単価
126,500

□65mmでM6仕様、姿勢調整や試料の傾斜回転などに使用するアリ溝・ウォームギ...

詳細情報を確認する
  • 種類
    XY軸
  • 送り方式
    ウォームギア
  • 移動ガイド
    アリ溝
  • 移動量(範囲) (deg)
    ±10.1~20.0
  • 耐荷重(範囲) (N)
    50.1~
  • テーブル長さ(範囲) (mm)
    61~90
  • テーブル幅(範囲) (mm)
    61~90
  • 回転中心高さ(範囲) (mm)
    41~60
  • 製品高さ(範囲) (mm)
    40.1~50.0
  • テーブル材質
    黄銅
  • テーブルサイズ(長さ) L (mm)
    65
  • テーブルサイズ(幅) W (mm)
    65
  • 耐荷重 (N)
    98(10.0kgf)
  • 回転中心高さ (mm)
    50±0.1
  • テーブルサイズ(厚み) H (mm)
    50
  • ストローク(α角度) (deg)
    ±15
  • ストローク(β角度) (deg)
    ±20
  • テーブル平行度 (μm)
    100
  • 勝手違い
    標準
  • テーブル表面処理
    スーパーブラッククロム
  • バーニア最小読取
    5'
  • 回転中心変位量
    Φ0.1mm以下
  • ツマミ1回転の移動量
    α軸:約0.84°、β軸:約1.16°

型番:

GOH-65B50-M6
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

数量:

GOH-65B50-M6の仕様・寸法情報

種類
XY軸
送り方式
ウォームギア
移動ガイド
アリ溝
移動量(範囲)(deg)
±10.1~20.0
耐荷重(範囲)(N)
50.1~
テーブル長さ(範囲)(mm)
61~90
テーブル幅(範囲)(mm)
61~90
回転中心高さ(範囲)(mm)
41~60
製品高さ(範囲)(mm)
40.1~50.0
テーブル材質
黄銅
テーブルサイズ(長さ) L(mm)
65
テーブルサイズ(幅) W(mm)
65
耐荷重(N)
98(10.0kgf)
回転中心高さ(mm)
50±0.1
テーブルサイズ(厚み) H(mm)
50
ストローク(α角度)(deg)
±15
ストローク(β角度)(deg)
±20
テーブル平行度(μm)
100
勝手違い
標準
テーブル表面処理
スーパーブラッククロム
バーニア最小読取
5'
回転中心変位量
Φ0.1mm以下
ツマミ1回転の移動量
α軸:約0.84°、β軸:約1.16°
-
-

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
GOH-65B50-M6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
115,000
( 126,500 )
15日目

詳細情報

基本情報

□65mmでM6仕様、姿勢調整や試料の傾斜回転などに使用するアリ溝・ウォームギア式のαβ軸ゴニオステージです。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

αβ軸ゴニオステージの型番GOH-65B50-M6のページです。 型番GOH-65B50-M6に関する仕様情報を記載しております。
αβ軸ゴニオステージのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
αβ軸ゴニオステージ
ゴニオフィックスステージ 25×25
アライメント用二軸傾斜フィックスステージ
二軸ゴニオステージ(手動ステージ)
ゴニオステージ(手動ステージ)
X軸ゴニオステージ TGOH
メーカーシグマ光機中央精機中央精機中央精機中央精機鍋屋バイテック
通常価格115,00035,008 -45,899 -67,276 -34,899 -72,069 -
通常出荷日15日目5日目〜4日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目
種類XY軸X軸-XY軸X軸X軸
送り方式ウォームギア送りねじ---送りねじ
移動ガイドアリ溝すり合わせ---アリ溝
移動量(範囲)(deg)±10.1~20.0~±10.0---±10.1~20.0
耐荷重(範囲)(N)50.1~~5.0----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手動ゴニオカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト