17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 回転中心高さ(範囲)(mm)

    ~mm
  • 製品高さ(範囲)(mm)

    ステージ座面からステージ上部取付面までの高さです。マイクロメータヘッド等は考慮しておりません。

    ~mm
  • 回転中心高さ(mm)

  • テーブルサイズ(厚み) H(mm)

    ~mm
  • ストローク(α角度)(deg)

  • 勝手違い

  • ツマミ1回転の移動量

  • タイプ

α軸小型ゴニオステージ

通常単価(税別)
40,900
税込単価
44,990
通常出荷日:お見積り

アリ溝にウォームギアを採用した姿勢調整(角度調整や補正)に使用するゴニオステージです。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中

回転中心高さ(範囲)

(mm)

製品高さ(範囲)

(mm)

回転中心高さ

(mm)

テーブルサイズ(厚み) H

(mm)

ストローク(α角度)

(deg)

勝手違い

ツマミ1回転の移動量

最小発注数量
~20
15.1~20.0
15±0.1
20
±20
標準
約2.83°
1個
~20
15.1~20.0
15±0.1
20
±20
左右
約2.83°
1個
41~60
~15.0
51±0.1
15
±15
標準
約1.27°
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,900
( 44,990 )
お見積り
40,900
( 44,990 )
お見積り
40,900
( 44,990 )
お見積り

詳細情報

基本情報

アリ溝にウォームギアを採用した姿勢調整(角度調整や補正)に使用するゴニオステージです。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

α軸小型ゴニオステージのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
α軸小型ゴニオステージ
ゴニオフィックスステージ 25×25
X軸ゴニオステージ TGOH
横型ゴニオステージ(手動ステージ)
【高精度】ゴニオ アリ溝 1軸
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ゴニオ アリ溝 1軸
メーカーシグマ光機中央精機鍋屋バイテック中央精機ミスミミスミ
通常価格40,90035,008 -72,069 -76,707 -32,590 -26,330 -
通常出荷日お見積り5日目〜4日目4日目5日目在庫品1日目
種類X軸X軸X軸X軸X軸X軸
送り方式ウォームギア送りねじ送りねじ精密ねじ、複合カップリング式ウォームギアウォームギア
移動ガイドアリ溝すり合わせアリ溝アリ溝アリ溝アリ溝
移動量(範囲)(deg)±10.1~20.0~±10.0±10.1~20.0---
耐荷重(範囲)(N)50.1~~5.0----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手動ゴニオカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト