17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 種類

  • 移動量(範囲)(deg)

    XY軸の場合は上面の移動量

    ~mm
  • 回転中心高さ(範囲)(mm)

    ~mm
  • 製品高さ(範囲)(mm)

    ステージ座面からステージ上部取付面までの高さです。マイクロメータヘッド等は考慮しておりません。

    ~mm
  • 回転中心高さ(mm)

  • テーブルサイズ(厚み) H(mm)

    ~mm
  • ストローク(α角度)(deg)

  • 勝手違い

  • ツマミ1回転の移動量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

α軸/αβ軸小型薄形ゴニオステージ

通常単価(税別)
35,700
税込単価
39,270

アリ溝にウォームギアを採用した姿勢調整(角度調整や補正)に使用するゴニオステー...

詳細情報を確認する
  • 送り方式
    ウォームギア
  • 移動ガイド
    アリ溝
  • 耐荷重(範囲) (N)
    5.1~30.0
  • テーブル長さ(範囲) (mm)
    ~25
  • テーブル幅(範囲) (mm)
    ~25
  • テーブル材質
    黄銅
  • テーブルサイズ(長さ) L (mm)
    25
  • テーブルサイズ(幅) W (mm)
    25
  • 耐荷重 (N)
    19.6(2.0kgf)
  • テーブル表面処理
    スーパーブラッククロム
  • バーニア最小読取
    12'
  • 回転中心変位量
    Φ0.1mm以下

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

種類

移動量(範囲)

(deg)

回転中心高さ(範囲)

(mm)

製品高さ(範囲)

(mm)

回転中心高さ

(mm)

テーブルサイズ(厚み) H

(mm)

ストローク(α角度)

(deg)

ストローク(β角度)

(deg)

テーブル平行度

(μm)

モーメント剛性(ローリング)

("/N・cm)

勝手違い

ツマミ1回転の移動量

最小発注数量
X軸
±10.1~20.0
~20
~15.0
18±0.1
12
±20
-
50
1.0
標準
約3.1°
1個
X軸
±10.1~20.0
~20
~15.0
18±0.1
12
±20
-
50
1.0
左右
約3.1°
1個
X軸
±10.1~20.0
21~40
~15.0
30±0.1
10
±15
-
50
1.0
標準
約2.17°
1個
X軸
~±10.0
21~40
~15.0
40±0.1
10
±10
-
50
1.0
標準
約1.67°
1個
X軸
~±10.0
21~40
~15.0
40±0.1
10
±10
-
50
1.0
左右
約1.67°
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,700
( 39,270 )
15日目
35,700
( 39,270 )
お見積り
35,700
( 39,270 )
お見積り
35,700
( 39,270 )
お見積り
35,700
( 39,270 )
お見積り

詳細情報

基本情報

アリ溝にウォームギアを採用した姿勢調整(角度調整や補正)に使用するゴニオステージです。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

α軸/αβ軸小型薄形ゴニオステージのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
α軸/αβ軸小型薄形ゴニオステージ
ゴニオフィックスステージ 25×25
横型ゴニオステージ(手動ステージ)
【高精度】ゴニオ アリ溝 1軸
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ゴニオ アリ溝 1軸
アライメント用二軸傾斜フィックスステージ
メーカーシグマ光機中央精機中央精機ミスミミスミ中央精機
通常価格35,70035,008 -76,707 -32,590 -26,330 -45,899 -
通常出荷日15日目〜5日目〜4日目5日目在庫品1日目4日目〜
送り方式ウォームギア送りねじ精密ねじ、複合カップリング式ウォームギアウォームギア-
移動ガイドアリ溝すり合わせアリ溝アリ溝アリ溝-
耐荷重(範囲)(N)5.1~30.0~5.0----
テーブル長さ(範囲)(mm)~25~25----
テーブル幅(範囲)(mm)~25~25----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手動ゴニオカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト