17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

θ軸ウォーム式ステージ

通常単価(税別)
32,20039,100
税込単価
35,42043,010
通常出荷日:15日目~99日目

【特長】・ウォームギアで駆動させるため360°にわたり精密な調整が可能な回転ステージです・ステージ中央...

詳細を確認
  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

耐荷重(範囲)

(N)

高さ(範囲)

(mm)

耐荷重

(N)

テーブルサイズ(径) D

(φ)

テーブルサイズ(厚み) H

(mm)

モーメント剛性(ヨーイング)

("/N・cm)

面振れ量

(μm)

質量

(kg)

目盛最小読取

最小発注数量
5.1~30.0
~15.0
29.4(3.0kgf)
25
15
6.1
15
0.07
1個
30.1~50.0
20.1~25.0
49.0(5.0kgf)
40
25
1.5
20
0.3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,200
( 35,420 )
15日目
39,100
( 43,010 )
お見積り

詳細情報

基本情報

【特長】
・ウォームギアで駆動させるため360°にわたり精密な調整が可能な回転ステージです
・ステージ中央の貫通穴は、透過穴用としてご利用いただけます
・KSW-256にはクランプ機構は付属されていません
・KSW-256、KSW-406にはバーニア目盛は付属されていません

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

θ軸ウォーム式ステージのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
θ軸ウォーム式ステージ
透過型精密微動回転ステージ(手動ステージ)
【高精度】回転 クロスローラベアリング式 透過穴付
回転ステージ クロスローラベアリングタイプ ステンレス仕様(BS43)
回転ステージ クロスローラベアリングタイプ (B44/B47)
微動回転スリムステージ(手動ステージ)
メーカーシグマ光機中央精機ミスミ駿河精機駿河精機中央精機
通常価格32,200-29,89979,18092,88063,640 -19,899 -
通常出荷日15日目〜在庫品1日目5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
テーブル形状円形円形円形円形円形円形
送り方式送り用ツマミ送りねじマイクロメータヘッド+粗動ハンドルマイクロメータヘッドマイクロメータヘッド標準マイクロメータ
移動ガイドすり合わせすり合わせクロスローラクロスローラベアリングクロスローラベアリング-
移動量(deg)360°360°360°360°360°360°
円形テーブル径(範囲)(mm)~40~4071~10041~7071~100-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手動回転カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト