17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

θ軸透過用薄型粗微動ステージ

通常単価(税別)
43,70096,600
税込単価
48,070106,260
通常出荷日:15日目~99日目

【特長】・粗動360°の回転と微動(マイクロメータヘッド又はファインピッチスクリューからの選択)が可能...

詳細を確認
  • ネジピッチ0.25mmで操作する際には、六角レンチまたは別売のツマミ付六角レンチ(KCL)が必要となります。
  • 一般的なマイクロメータヘッドではありませんので、ご注意ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

円形テーブル径(範囲)

(mm)

高さ(範囲)

(mm)

耐荷重

(N)

テーブルサイズ(径) D

(φ)

テーブルサイズ(厚み) H

(mm)

モーメント剛性(ヨーイング)

("/N・cm)

移動量(微動)

(deg)

偏芯量

(μm)

面振れ量

(μm)

質量

(kg)

六角穴付きボルト仕様

マイクロメータ最小読取

最小発注数量
101~
15.1~20.0
196(20.0kgf)
120
19
0.1
±4°
30
20
1.1
M4×8
約31.8"
1個
101~
15.1~20.0
196(20.0kgf)
160
19
0.15
±3°
30
30
1.5
M4×8
-
1個
101~
15.1~20.0
196(20.0kgf)
160
19
0.15
±3°
30
30
1.5
M4×8
約23.7"
1個
101~
20.1~25.0
196(20.0kgf)
160
22
0.15
±3°
30
30
1.5
M6×8
約23.7"
1個
71~100
20.1~25.0
147(15.0kgf)
90
22
0.2
±5°
20
20
1.3
M6×8
約41.25"
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
85,100
( 93,610 )
お見積り
93,600
( 102,960 )
お見積り
96,600
( 106,260 )
お見積り
96,600
( 106,260 )
15日目
43,700
( 48,070 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・粗動360°の回転と微動(マイクロメータヘッド又はファインピッチスクリューからの選択)が可能なすり合わせ式の透過用θ軸(回転)粗微動ステージです
・粗動はステージ上面を直接回転させ、微動は粗動部分をクランプし、マイクロメータヘッド又はファインピッチスクリュー(±3~5°)で行います
・ステージ本体にシンチュウを採用し、鉄製のクロスローラを使用することで高精度・高剛性を実現します
・ステージ中央に貫通穴があいているタイプは、透過用としてご利用いただけます

ご注意

  • ネジピッチ0.25mmで操作する際には、六角レンチまたは別売のツマミ付六角レンチ(KCL)が必要となります。
  • 一般的なマイクロメータヘッドではありませんので、ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

θ軸透過用薄型粗微動ステージのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
θ軸透過用薄型粗微動ステージ
透過型精密微動回転ステージ(手動ステージ)
【高精度】回転 クロスローラベアリング式 透過穴付
回転ステージ クロスローラベアリングタイプ ステンレス仕様(BS43)
回転ステージ クロスローラベアリングタイプ (B44/B47)
【高精度】回転 すりあわせ 送りねじ式
メーカーシグマ光機中央精機ミスミ駿河精機駿河精機ミスミ
通常価格43,700-29,89979,18092,88063,640 -18,830
通常出荷日15日目〜在庫品1日目5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目
テーブル形状円形円形円形円形円形円形
送り方式マイクロメータヘッド送りねじマイクロメータヘッド+粗動ハンドルマイクロメータヘッドマイクロメータヘッド送りねじ
移動ガイドクロスローラすり合わせクロスローラクロスローラベアリングクロスローラベアリングすり合わせ
移動量(deg)360°360°360°360°360°360°
耐荷重(範囲)(N)100.1~5.1~30.050.1~100.030.1~50.050.1~100.05.1~30.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手動回転カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト