17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 耐荷重(範囲)(N)

  • 耐荷重(N)

    ~mm
  • テーブルサイズ(径) D(φ)

    ~mm
  • 面振れ量(μm)

    ~mm
  • 質量(kg)

    ~mm
  • 六角穴付きボルト仕様

  • マイクロメータ最小読取

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

θ軸粗微動ステージ

通常単価(税別)
25,300
税込単価
27,830

【特長】・粗動360°の回転と微動(マイクロメータヘッド又はファインピッチスク...

詳細情報を確認する
  • テーブル形状
    円形
  • 送り方式
    マイクロメータヘッド
  • 移動ガイド
    すり合わせ
  • 移動量 (deg)
    360°
  • 円形テーブル径(範囲) (mm)
    ~40
  • 高さ(範囲) (mm)
    ~15.0
  • テーブル材質
    黄銅
  • テーブルサイズ(厚み) H (mm)
    13
  • テーブル平行度 (μm)
    20
  • 移動量(微動) (deg)
    ±5°
  • テーブル表面処理
    スーパーブラッククロム
  • 偏芯量 (μm)
    20
  • 目盛最小読取

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • ネジピッチ0.25mmで操作する際には、六角レンチまたは別売のツマミ付六角レンチ(KCL)が必要となります。
  • 一般的なマイクロメータヘッドではありませんので、ご注意ください。
未確定:候補が2型番あります。
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

耐荷重(範囲)

(N)

耐荷重

(N)

テーブルサイズ(径) D

(φ)

モーメント剛性(ヨーイング)

("/N・cm)

面振れ量

(μm)

質量

(kg)

六角穴付きボルト仕様

マイクロメータ最小読取

最小発注数量
30.1~50.0
49
40
1.5
20
0.3
なし
約1'24.2"
1個
30.1~50.0
49
40
1.5
20
0.3
6-32UNC×1/4(3本)
約1'24.2"
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,300
( 27,830 )
15日目
25,300
( 27,830 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・粗動360°の回転と微動(マイクロメータヘッド又はファインピッチスクリューからの選択)が可能なすり合わせ式のθ軸(回転)粗微動ステージです
・粗動はステージ上面を直接回転させ、微動は粗動部分をクランプし、マイクロメータヘッド又はファインピッチスクリュー(±5°)で行います
・KSPは、ステージ本体にシンチュウを採用し、高剛性を実現しています
・ステージ中央の貫通穴は、透過穴用としてご利用いただけます
・KSP-406用上面スペーサー(SP-123)を使用し、取付穴を変更することが可能です
・KSP用上面スペーサー(SP-103)を使用し、取付穴を変更することが可能です

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • ネジピッチ0.25mmで操作する際には、六角レンチまたは別売のツマミ付六角レンチ(KCL)が必要となります。
  • 一般的なマイクロメータヘッドではありませんので、ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

θ軸粗微動ステージのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
θ軸粗微動ステージ
透過型精密微動回転ステージ(手動ステージ)
回転ステージ クロスローラベアリングタイプ ステンレス仕様(BS43)
回転ステージ クロスローラベアリングタイプ (B44/B47)
【高精度】回転 クロスローラベアリング式 透過穴付
粗微動回転ステージ TKSP・TAKS
メーカーシグマ光機中央精機駿河精機駿河精機ミスミ鍋屋バイテック
通常価格25,30029,89992,88063,640 -79,18065,070 -
通常出荷日15日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目4日目
テーブル形状円形円形円形円形円形円形
送り方式マイクロメータヘッド送りねじマイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッド+粗動ハンドルマイクロメータヘッド
移動ガイドすり合わせすり合わせクロスローラベアリングクロスローラベアリングクロスローラすり合わせ
移動量(deg)360°360°360°360°360°360°
円形テーブル径(範囲)(mm)~40~4041~7071~10071~100-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手動回転カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト