17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 呼径 インチ

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

カムロック アダプター ホースシャンク(細) アルミ AL[633-ET]

通常単価(税別)
18,66123,989
税込単価
20,52726,388
通常出荷日:3日目

ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手です。◆◇用途◇◆工場設備配管・各種機械組込用継手◆◇...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

製品仕様

外観図

工場設備配管・各種機械組込用継手

仕様

型番流体主材質素材詳細
633-ET AL空気 水(工業用水)油アルミ合金継手本体:アルミ合金(AC4CH)

規格表

品番呼び径寸法(mm)
インチミリDEHGKL
633-ET 5AL5"125115117146127127206
633-ET 6AL6"150149142176152143221

※漏れ・抜け防止のため、アッセンブリーの際は確実に締め付けてください。

型番リスト

表示件数

呼径 インチ

最小発注数量
5
1個
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,661
( 20,527 )
3日目
23,989
( 26,388 )
3日目

詳細情報

基本情報

ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手です。◆◇用途◇◆
工場設備配管・各種機械組込用継手
◆◇特長◇◆
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能
【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし
【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能
【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止
【様々な流体に対応】アルミ・ステンレスがあり、流体に応じて選定可能

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カムロック アダプター ホースシャンク(細) アルミ AL[633-ET]のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カムロック アダプター ホースシャンク(細) アルミ AL[633-ET]
【クリーン洗浄品】エア用カプラー 高耐薬タイプ チューブ接続用プラグ
キューブカプラ プラグ PHL型(チューブ取付用)
BLY型 汎用カップリング(ウレタンホース取付用プラグ)
BLY型 汎用カップリング(ウレタンホース取付用ソケット)
G1/2" 雌ねじステム(スチーム用/ステンレス製)
メーカートヨックスミスミ日東工器ヤマトエンジニアヤマトエンジニアエスコ
通常価格18,661--568 -1,9522,5056,984
通常出荷日3日目3日目9日目在庫品1日目在庫品1日目3日目
種類標準標準標準標準標準標準
アダプター/カプラーアダプタープラグプラグ(オス)プラグ(オス)ソケット(メス)ソケット(メス)
接続部の種類ホースシャンク(ニップル径やや細めタイプ)チューブ取付用チューブ取付用ナット締込タイプナット締込タイプホース取付用
使用流体水 / 空気 / 油水 / 空気水 / 空気空気空気水 / 水蒸気
本体材質アルミ合金SUS316ポリアセタール樹脂(POM)スチールスチールSUS304
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング