17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 適用ホース内径(φ)

    ~mm
  • 継手規格

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ホース継手 クランプ式[トヨコネクタ TC6-ESN型]

通常単価(税別)
25,78629,812
税込単価
28,36532,793
通常出荷日:3日目

◆◇用途◇◆食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手(ハイブリッドトヨフーズ-Nホース専用)◆◇特長...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

規格表

品番適合ホース
品番
継手規格寸法( mm )重量梱包単位
インチLΦdFΦcHEXg
TC6-ESN38HTF-N381-1/2113.032.088.053.0610504
TC6-ESN50HTF-N502130.043.0106.063.0814002

※ カムロックのカプラー(材質:ステンレススチール)に接続できます。

取り付け方

1ボルトを緩めニップルから
クランプをはずします。
2ホースにゴムキャップを通します。
3ゴムキャップを通したホースを
ニップルのホース口根本まで差し込みます。
4クランプをニップルの溝部に合わせて仮り組みします。
※ゴムキャップ△マークをすき間のセンターに
位置するように調整してください。
5ボルト2本を交互に均等に締め込み
すき間がなくなるまで締め上げてください。
すき間があり締め切りできない場合は、時間を置いてからクランプのすき間がなくなるまで必ず増し締めし
てください。

製品仕様

流体空気 水(工業用水)薬品 油 飲料・飲用水 食品
主材質SUS
素材詳細継手、クランプSCS14(SUS316相当)
ボルトSUSXM7(SUS304相当)
ゴムキャップEPDM
スペーサ・ワッシャ(50サイズのみ)ポリアセタール
ボルトネジ部の潤滑剤NSF"H1"登録グリース
機能簡単挿入 作業標準化 漏れ抜け防止 リユース 液だまり防止 アームの安全ロック

商品特長詳細

継手簡単挿入

  • 従来の継手への挿入しにくさを一気に解消!
  • 専用ホースへの継手挿入が非常に簡単で作業性アップ。

漏れ・抜け防止

  • 専用クランプ付なのでホース抜けや流体漏れを防止し安心。

衛生的

  • 継手先端部とホースの間に流体残留物が溜まりにくく衛生的で安心。

注意・禁止事項

ホース、継手の使用前及び使用時の注意

1.使用流体は、水、飲料水、食品、油類、薬品、粉体ですが、油類、薬品、粉体にご使用の場合、弊社ホームページの耐薬品データでご確認、または、
 弊社お客様相談室にご相談ください。
 ※ 燃料油( 重油、軽油、灯油、ガソリン等 )・溶剤には使用しないでください。
2.使用流体がホース内に滞留する場合は、樹脂臭気が内容物に移り、不快を感じる場合がありますので、ご使用前に確認してください。
 飲料水・食品用でご使用になる場合はホースの中を洗浄してからご使用ください。
3.ホースは使用条件により※2可塑剤などの配合剤等が抽出・溶出することが想定されますので、使用条件や製品への影響を事前にご確認の上ご使用ください。
4.使用温度範囲内でご使用ください。
5.使用圧力範囲内でご使用ください。
6.負圧使用範囲の目安として「 真空圧参考領域( ホームページ用語説明 図 1 )」をご参照ください。
7.ホース※3最小曲げ半径以上でご使用ください。
 最小曲げ半径未満でご使用になるとホースが折れ曲がったり、耐圧力の低下につながります。
8.ホースや継手の内面以外を流体( 食品等 )に、接触させないようにしてください。
 ホース補強層に流体が浸透したり、継手部に流体が残り、雑菌の繁殖( 付着 )、ホースの劣化が発生する恐れがあります。
 また、外面に付着したほこりやホースの断片( 補強材 )、印字インクが混入する恐れがあります。
9.粉・粒体を流される場合は、条件によって摩耗しやすい場合がありますのでホースの曲げ半径をできるだけ大きくとってください。
 静電防止対策はされておりません。
10.裸火に直接ふれたり、近づけたりしないでください。
11.ホースの寿命は流体の物性、温度、流速、加圧、減圧の頻度に大きく影響をうけます。
 始業前点検、定期点検で次のような異常や、その兆候が認められた場合、直ちに使用を中止し、新しいホースと交換してください。
 ○ 継手付近の異常......局部的な伸び、湾曲、漏れ、ふくれ、継手への差し込みが浅くなった
 ○ 外傷の有無............外面の大きな傷、ヒビ割れ、補強層への浸水、補強材の割れ
 ○ 内面の異常............内面のふくれ及び※5剝離・摩耗( ホースの補強糸の露出 )
 ( 注 )内外面の異常の場合、流体物中にホースの 剝離物や補強糸の断片が混入する恐れがあります。
 ○ その他変化が著しい場合( 硬化、※6膨潤、ヒビ割れ、ふくれ、補強層の変色 等 )
12.継手をハンマー等で叩かないでください。継手の破損につながり流体漏れが発生する恐れがあります。
13.継手の接続を解除する際は、残圧の無いことをご確認後、取り外してください。
14.TC6-CSNカプラーの場合、ホースを引っ張り、床を移動させるとカムアームが外れる原因になり危険です。
 カプラーを持ちながらの移動をお勧めいたします。
15.TC6-CSNカプラー、TC6-ESNアダプターは、材質の異なる継手を接続しないでください。
 材質の異なる継手の接続で流体漏れ・腐食(電食)・カムアーム開閉の不具合が生じる場合があります。
16.継手の本体・カムアームに外力(衝撃・振動)を与えないでください。

保管に関する注意

1.屋外もしくは直射日光のあたるところでの保管はしないでください。ホース表面のベタツキやヒビ割れ等、品質劣化の原因になります。
 湿度の低い、風通しの良い場所に保管してください。また、ホース内に異物・ホコリが入らないように保管してください。
2.継手の保管は、埃付着やシール面の傷・変形等の防止のためにカムロックのダストプラグやダストキャップの取り付けをお勧めいたします。
3.保管時には、他の塩化ビニール製品との接触や、ゴム製品の近くに保管しないでください。

アッセンブリーの注意

1.ホースカットの際、ホース端面が垂直になるようにカットしてください。垂直でない場合、漏れ・抜け等が発生する恐れがあります。
2.ホースニップルはホースサイズに適したものをご使用ください。
 また、ニップルの表面に傷・錆等のあるものは使用しないでください。
3.ホースをカットする場合は、補強材の端末でケガをする危険がありますので、十分ご注意ください。
4.ホース継手は弊社専用継手のご使用をおすすめします。針金等の過剰な締付けはホース内外面を切り、ホース破裂が発生する場合が
 ありますので、おやめください。
5.TC6-CSNカプラーのご使用前に必ずガスケットが装着されていることをご確認ください。
6.継手のホース挿入部をカッター等で傷を付けないでください。流体漏れが発生する恐れがあります。
7.ボルト締め込みの際は、インパクトドライバーを使用しないでください。クランプのねじが破損する場合があります。
8.クランプは隙間が無くなるまでボルトを締め込んでください。締め込みが不十分の場合、漏れ・抜け等が発生する恐れがあります。
9.ホース及びゴムキャップを取扱説明書の通り、所定の位置まで差し込んでください。差し込みが不十分な場合、漏れ・抜け等が発生する恐れが
 あります。
10.継手を再使用する際は、ホースおよび、ゴムキャップの交換が必要です。交換しない場合、漏れ・抜け等が発生する恐れがあります。

廃棄に関する注意

1.焼却しないでください。燃焼時に焼却炉を傷めたり、人体に有害なガスが発生する場合があるため、産業廃棄物としてお取り扱いください。
2.廃棄の場合は、それぞれの地域の分別処理に従ってください。

型番リスト

表示件数

適用ホース内径

(φ)

継手規格

RoHS?最小発注数量
38
1 1/2"
10
1個
50.8
2"
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,786
( 28,365 )
3日目
29,812
( 32,793 )
3日目

詳細情報

基本情報

◆◇用途◇◆
食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手(ハイブリッドトヨフーズ-Nホース専用)
◆◇特長◇◆
※ハイブリッドトヨフーズ-Nホース専用のトヨコネクタになります。
【衛生的】 液だまりしにくいニップル形状なので食品・飲料用途に最適で異物混入対策も可能
【漏れ抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能な袋ナット式ホース継手
【作業標準化】袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付作業が可能で、増し締め作業も不要
【簡単挿入】ホース口がホースと同径なので、挿入性が良く誰でも簡単に取付可能
【腐食に強い】 ステンレス(SCS14(SUS316相当))を使用し、さびにくく耐久性に優れる
【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止
◆◇材質◇◆
【継手、クランプ】SCS14(SUS316相当)
【ボルト】SUSXM7(SUS304相当)
【ゴムキャップ】EPDM
【スペーサ・ワッシャ(50サイズのみ)】ポリアセタール
◆◇他のおすすめ商品◇◆
カプラータイプのハイブリッドトヨフーズ-Nホース専用トヨコネクタをお探しの方は、「トヨコネクタ TC6-CSN型」をご確認ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホース継手 クランプ式[トヨコネクタ TC6-ESN型]のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホース継手 クランプ式[トヨコネクタ TC6-ESN型]
ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC6-F型]
ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC6-FS型]
ホース継手 クランプ式[トヨコネクタ TC6-FN型]
ホース継手 クランプ式[トヨコネクタ TC6-CSN型]
ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC3-F型]
メーカートヨックストヨックストヨックストヨックストヨックストヨックス
通常価格25,786-17,472 -33,487 -16,657 -28,654 -16,689 -
通常出荷日3日目3日目〜3日目〜3日目3日目3日目
種類ホース用継手ホース用継手ホース用継手ホース用継手ホース用継手ホース用継手
使用流体水 / 空気 / 薬品 / 油 / 食品水 / 空気 / 薬品 / 油 / 溶剤・塗料 / 食品水 / 空気 / 薬品 / 油 / 食品水 / 空気 / 薬品 / 油 / 食品水 / 空気 / 薬品 / 油 / 食品水 / 空気 / 薬品 / 油 / 溶剤・塗料 / 食品
本体材質ステンレスSUS316LSUS316LステンレスステンレスSUS316L
形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
ホース接続種類クランプ式クランプ式クランプ式クランプ式クランプ式袋ナット

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト