メカニカル部品技術窓口

確定しました

LAMP ディスタンスプレート MLC-100-DP5-WT

通常単価(税別)
159
税込単価
175
通常出荷日:4日目

【特長】・MLC-100型(メーカーカタログのP.971)、MLC-100DS-WT(メーカーカタログ...

詳細を確認

型番:

MLC-100-DP5-WT
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MLC-100-DP5-WTの仕様・寸法情報

種類
関連部品
長さ(mm)
66
材料(詳細)
ポリアセタール(POM)
種類(詳細)
ディスタンスプレート

型番リスト

表示件数
型番
MLC-100-DP5-WT
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
159
( 175 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・MLC-100型(メーカーカタログのP.971)、MLC-100DS-WT(メーカーカタログのP.970)に使用するディスタンスプレートです。本体取付位置が本品1枚につき、+5mm変更できます
・A寸法を多くとりたい場合に使用します(必要に応じて重ねます)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP ディスタンスプレート MLC-100-DP5-WTの型番MLC-100-DP5-WTのページです。 型番MLC-100-DP5-WTに関する仕様情報を記載しております。
LAMP ディスタンスプレート MLC-100-DP5-WTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAMP ディスタンスプレート MLC-100-DP5-WT
ステンレス鋼製 角ラッチ KR65
DIRAK コンプレッションロッドラッチ 208-90型
ステンレス鋼製 角ラッチ KR75
DIRAK アダプター 308-9005 コンプレッションロッドラッチ用
LAMP プッシュラッチ MLC-100DS-WT 上下補正±4mmタイプ
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格1592,0725,435 -3,7861,5311,027
通常出荷日4日目在庫品1日目4日目4日目4日目4日目
種類関連部品角落し関連部品角落し関連部品平面ラッチ
長さ(mm)6665-75--
材料(詳細)ポリアセタール(POM)本体・受座A・受座B:ステンレス鋼本体/アーム:亜鉛合金本体・受座A・受座B:ステンレス鋼本体:亜鉛合金、固定ねじ:鋼本体1:ガラス繊維強化ポリアミド、本体2/受座:PBT樹脂、ばね:鋼、ディスタンスプレート/ストライク:ポリアセタール(POM)
種類(詳細)ディスタンスプレート-ロッドラッチ-アダプター-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト