17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 仕様

  • 左右勝手

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

DIRAK コンプレッションロッドラッチ 208-90型 コーナー仕様

通常単価(税別)
6,477
税込単価
7,125
通常出荷日:4日目

【特長】・締め込みストロークが4mmあり、しっかり密閉出来るロッドラッチです・スイングハンドルを90度...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

仕様

左右勝手

最小発注数量
下用
1個
下用
1個
上用
1個
上用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,477
( 7,125 )
4日目
6,477
( 7,125 )
4日目
6,477
( 7,125 )
4日目
6,477
( 7,125 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・締め込みストロークが4mmあり、しっかり密閉出来るロッドラッチです
・スイングハンドルを90度回転させるとカムが65度回り、仮掛状態となります。更に45度回転させると、カムが扉を4mm締め付けします
・耐振・耐衝撃規格のDIN EN61373(ドイツ工業規格)に適合しています
・左右勝手があります
・推奨ロッド取付トルク5N・m

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DIRAK コンプレッションロッドラッチ 208-90型 コーナー仕様のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DIRAK コンプレッションロッドラッチ 208-90型 コーナー仕様
DIRAK コンプレッションロッドラッチ 208-90型
DIRAK アダプター 308-9005 コンプレッションロッドラッチ用
大型マグネラッチ ML-120型用 ディスタンスプレート
LAMP ディスタンスプレート MLC-100-DP5-WT
スラムラッチ スナップラインシリーズ 482-90
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格6,4775,435 -1,5311401592,503 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品平面ラッチ
種類(詳細)ロッドラッチロッドラッチアダプターディスタンスプレートディスタンスプレート-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング