メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ホース継手 カムロックタイプ ステンレス製[トヨコネクタ TC6-CS型]

型番:

TC6-CS38
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TC6-CS38の仕様・寸法情報

種類
ホース用継手
使用流体
水 / 空気 / 薬品 / 油 / 食品
本体材質
[ステンレス] ステンレス
形状
ストレート
ホース接続種類
[その他] クランプ式
接続種類
カップリング接続
適用ホース内径(φ)
38
適合ホース
TFB、TFS、TGF、EC、ECS、FF、FFS、TR、HPT、ST、TS、TG
材質詳細
SCS14(SUS316相当)
継手規格
1 1/2"
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

A:アームを広げた長さ

規格表

継手品番適合ホース継手
規格
寸法( mm )重量梱包単位
内径mm品番LΦd1FABΦCHEX2g
TC6-CS3838TFB,TFS,TGF,EC,ECS,FF,FFS,TR,HPT,ST,TS,TG1-1/2"106.032.088.0184.093.054.0610504

※ カムロックのアダプター(材質:ステンレススチール)に接続できます。

取り付け方

1ボルトを緩めニップルから
クランプをはずします。
2ホースにゴムキャップを通します。
※あらかじめ、下表の「適正なゴムキャップ差し込み量」に従ってホースに線を付けておけば、適切なゴム
キャップの位置合わせが行えます。
3ゴムキャップを通したホースを
ニップルのホース口根本まで差し込みます。
4クランプをニップルの溝部に合わせて仮り組みします。
※ゴムキャップ△マークをすき間のセンターに
位置するように調整してください。
5ボルト2本を交互に均等に締め込み
すき間がなくなるまで締め上げてください。
すき間があり締め切りできない場合は、時間を置いてからクランプのすき間がなくなるまで必ず増し締めし
てください。

製品仕様

流体空気 水(工業用水)薬品 油 飲料・飲用水 食品
主材質SUS
素材詳細ニップル・カムアームSCS14(SUS316相当)
固定部品・リング・ピン・スプリングSUS304
ガスケットシリコーンゴム
クランプSCS14(SUS316相当)
ゴムキャップEPDM
スペーサポリアセタール
ボルトSUSXM7(SUS304相当)
ボルトネジ部の潤滑剤NSF"H1"登録グリース
パッキンシリコーンゴム
機能簡単挿入 作業標準化 漏れ抜け防止 リユース 液だまり防止 アームの安全ロック

商品特長詳細

漏れ、抜けにくい

  • 特殊スリーブ構造でホースをしっかり固定し、流体漏れ、ホース抜け解消。

省力化

  • 増し締め不要でメンテナンス減。

作業標準化

  • 袋ナット締めだから面倒なバンドの位置合わせやトルク管理が不要で作業標準化を実現。

衛生的

  • 液だまりしにくいニップル形状で衛生的で食品・飲料輸送に最適。

現場施工可能

  • 加締品と違いホースの長さを現場で調整しながらの施工が可能。

廃棄物の低減

  • 継手本体が再使用可能なので、廃棄物と経費を低減。

リスク対策

  • 振動による漏れや抜けなどの配管トラブルを防止。地震など災害後の復旧作業も容易。

注意・禁止事項

施工上の注意

 日々の分解洗浄用継手ではありません。
 ホース交換 ・ 継手の分解作業は、継手が常温まで冷えた状態で作業してください。火傷や継手を傷める恐れがあります。
1.ホースカットの際は、ホース端面が垂直になるようにカットしてください。
2.ホース端面に糸屑や硬線が出ている場合は、ニッパー等で除去してください。
 ホース屑、糸屑、硬線がホース内に入らないように注意してください。
3.継手付近にホースの曲げ応力がかからない様に、ホース長さを十分確保してください。
4.ホース挿入部の根元までホースが挿入されている事をご確認ください。
5.ホースを挿入する際に、ホース挿入部表面に油等を塗らないでください。ホース抜け発生の原因になります。
6.各部品の向きを確認後、クランプを締め上げてください。
7.締め付け時に工具の滑りによるケガをしないようにご注意ください。
8.ボルトの締め上げには “ 六角レンチ ” 長さ180mm以上をご使用ください。
 ボルト2本を交互に均等に締め込み、すき間がなくなるまで締め上げてください。
 すき間がある状態でご使用されますと流体漏れやホース抜けによるトラブルが発生します。
 ボルトを締め込む際には、インパクトドライバーを使用しないでください。クランプのネジが破損する場合があります。
 片よりの締め付けでは、締め切りできません。
9.クランプのネジ部には「 偶発的に食品と接触する可能性のある箇所で許諾される 」
 NSF “ H1 ” に登録された潤滑剤( 極圧グリース )を塗布しています。
10.締め上げの際に、まれに樹脂や金属の削り粉( 又は糸状の物 )が発生する場合があります。
 十分に取り除いてからご使用ください。
11.継手に使用されているゴム部品の不適合な薬品が付着しないようにご注意ください。

カプラー接続上の注意

1.ご使用になる流体に適した本体及びガスケットの材質を選定してください。
2.薬品が気体である場合、透過すると危険な薬品等( 活性ガス ) は使用しないでください。
3.参考使用圧力範囲内でご使用ください。
4.本体、カムアームに外力( 衝撃等 )を与えないでください。破損の原因になります。
5.ホースを引っ張り、床を移動するとカムアームが外部に接触して外れる原因になります。
6.接続部に荷重( 負荷 )が掛からないよう注意してください。流体漏れの原因になります。
7.接合の際は、同材質のカプラーとアダプターのご使用をお勧めいたします。
 材質の異なるカプラーとアダプターを接合の場合、腐食( 電食 )する場合があります。
8.カプラーの接続を解除する際、残圧や残留物のないことを確認後、操作してください。
9.高温流体をご使用の場合、本体が高温になっているため直接素手で触れないでください。
10.取り付け・操作作業時のけが防止のため、手袋や安全靴の着用をお勧めします。
11.カプラーを垂直方向に取り付ける際は、アダプターの下側にくるように取り付けていただくことを推奨します。
12.使用流体の速度によってはキャビテーションが発生し、カプラーの内面が摩耗・損傷する場合がありますので、定期点検を
 お勧めします。
13.カプラー接続の際、カムアームの締め付けにより削り粉が発生する場合があります。
 ご使用前に、削り粉を取り除いてからご使用ください。

使用時の注意

1.本製品は、トヨックスホース専用のホース継手です。他社ホース及び適合ホース以外に接続された場合は、
 性能を十分に発揮、維持できない場合がありますので何ら保証はいたしません。
 ※適合ホースは、継手によって異なります。カタログまたはホームページでご確認ください。
2.適合ホースの使用温度範囲内及び使用圧力範囲内でご使用ください。
3.負圧使用可能ホースを負圧でご使用の場合、用途・条件( 温度・動き等 )によってはご使用になれない場合があります。
4.継手付近で、ホースを極端に曲げた状態で使用しないでください。 ホースの最小曲げ半径より大きい曲げ半径でご使用ください。
5.ホース内に流体を通している時は、継手の組立・分解作業はしないでください。体漏れやホース抜け発生の恐れがあります。
6.振動や衝撃の起こる場所では使用しないでください。継手の破損やホース抜け発生の恐れがあります。
7.ご使用中は、継手部からのホース抜けや流体漏れ、ボルトのゆるみが発生していないか始業点検・定期点検を実施してください。
8.ホースや継手の内面以外を流体に接触させないようにしてください。ホース補強層に流体が浸透したり、継手部に流体が残り、
 雑菌の繁殖(付着)、ホースの劣化が発生する恐れがあります。また、外面に付着したほこりやホースの断片(補強材)、印字インクが
 混入する恐れがあります。
9.下記の用途での配管には使用しないでください。継手破損、ホース破裂、ホース抜けが発生する恐れがあります。
 ・ 電磁弁配管等での配管内に衝撃がかかる配管
 ・ 継手部に振動及び衝撃が加わる箇所
 ・ 使用最高温度を超える用途
 ・ 常にホースに引っ張りの応力がかかる用途
 ・ ホースに帯電するような用途( 感電する危険があります )
10.使用前には、必ずホース内の滅菌・殺菌作業をしてください。( 商品出荷時は殺菌処理はしていません。 )
11.洗浄時には、硬いブラシ等で表面をこすらないでください。部品表面に傷が付き雑菌が溜まる恐れがあります。
12.直射日光の当たらない、温度及び湿度の低いところで保管してください。また、継手内に異物、ホコリが入らないよう保管してください。
13.廃棄の場合は、それぞれの地域の分別処理に従ってください。
14.埃付着やシール面の傷・変形等防止のため、ダストプラグやダストキャップの取り付けをお勧めします。
15.使用後は本体内部の残留物を除去してください。

ガスケットに関する注意

1.使用前には必ずガスケットがカプラー内の溝に装着されていることを
 確認してください。( 下図を参照してください。)
2.ガスケット座面に異物があるとカムアームが締め付けにくくなり、
 漏れの原因にもなりますので、必ず異物を取り除いてください。
3.テフロン( PTFE )ソリッド及びテフロンを使用したガスケットは、
 弾力性に欠けるため、使用条件によっては漏れる恐れがあります。
4.カプラーの接続・解除の際、カムアームの締め付けが軽くなった場合は、
 シール性が低下している可能性がありますので、新しいガスケットにお取り替えください。
 ※新しいガスケットに交換しても軽い場合は、本体に異常が考えられますので、新しい製品にお取り替えください。

検査に関する注意

1.始業前点検 ... ご使用前には異常等の有無や、カムアームが全閉状態であることをご確認ください。
2.定期点検 ... ご使用期間中には必ず定期点検を実施してください。

このような異常が認められた場合

 始業前点検・定期点検で次のような異常やその兆候が認められた場合、直ちに使用を中止し、新しい製品にお取り替えください。
1.本体及び部品に大きな傷、ひび割れ、変形、ピンの浮き等が確認された場合。
 ( 本体、カムアーム及びガスケットの寿命は材質、使用条件等により異なりますので定期的な交換をお勧めします。)
2.カプラーの接続・解除の際、カムアームの締め付けが軽くなった場合。

継手の再使用とホース交換に関する注意

1.本製品の再使用時には、各部品の損傷がないことを確認後、使用してください。 必ずゴムキャップを交換してください。
 必ずクランプとボルトのネジ部に市販の潤滑剤( 極圧グリース )を塗布してからボルトを締め上げてください。
 「 偶発的に食品と接触する可能性のある箇所で許諾される 」NSF " H1 " に登録された潤滑剤( 極圧グリース )の使用を
 推奨します。
2.ホース交換時には、必ず継手表面に付着した流体や汚れを取り除いてください。流体漏れやホース抜け発生の恐れがあります。
3.本製品の再使用時には、必ず新しいホースを使用してください。
4.使用条件等により異なりますが5回程度の取り外しを目安に部品または新品のクランプセットに交換してください。
5.継手をハンマー等で叩かないでください。

警告

1.本製品の流路 ( 内面 ) の材質はSCS14( SUS316相当 )を使用しています。流体の種類に
 よっては腐食や流体漏れが生じる場合があります。ご使用前にご確認 ( カタログ、ホームページ
 記載の耐薬品データ参照 ) またはフリーダイヤルにてお問い合わせください。
 継手外面への流体物の接触に関しても同様にご確認ください。
2.ホースをねじった状態で配管・使用しないでください。ねじれがかかった場合、ホースの内部構造が変形し、
 「 破裂 」に至り、危険です。次の例を参考にして、適切な処置を講じてください。

ホース継手 トヨコネクタ 真鍮製(ホース口一体タイプ)TC3-B 注意・禁止事項01

例1) 配管時のホースのねじれ

ホース継手 トヨコネクタ 真鍮製(ホース口一体タイプ)TC3-B 注意・禁止事項02

例2) 曲げたときのねじれ

型番リスト

表示件数
型番
TC6-CS38
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,654
( 31,519 )
2日目

詳細情報

基本情報

◆◇用途◇◆
食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手(トヨックスホース専用)
◆◇特長◇◆
【漏れ抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能な袋ナット式ホース継手
【作業標準化】専用クランプを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付作業が可能で、増し締め作業も不要
【衛生的】 液だまりしにくいニップル形状なので食品・飲料用途に最適で異物混入対策も可能
【簡単挿入】ホース口がホースと同径なので、挿入性が良く誰でも簡単に取付可能
【腐食に強い】 ステンレス(SUS304、SCS14(SUS316相当))を使用し、さびにくく耐久性に優れる
【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止
◆◇材質◇◆
【ニップル ・ カムアーム・クランプ】SCS14(SUS316相当)
【固定部品 ・ リング ・ ピン ・ スプリング】SUS304
【ガスケット・パッキン】シリコーンゴム
【ゴムキャップ】EPDM
【スペーサ、ワッシャ(50サイズのみ)】ポリアセタール
【ボルト】SUSXM7(SUS304相当)
◆◇他のおすすめ商品◇◆
19~25mmのトヨコネクタをお探しの方は、「トヨコネクタ TC3-CS型」をご確認ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホース継手 カムロックタイプ ステンレス製[トヨコネクタ TC6-CS型]の型番TC6-CS38のページです。 型番TC6-CS38に関する仕様情報を記載しております。
ホース継手 カムロックタイプ ステンレス製[トヨコネクタ TC6-CS型]のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホース継手 カムロックタイプ ステンレス製[トヨコネクタ TC6-CS型]
ホース継手 クランプ式 ステンレス製[トヨコネクタ TC6-S型]
ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC6-F型]
ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC6-FS型]
ホース継手 クランプ式[トヨコネクタ TC6-ESN型]
ホース継手 クランプ式[トヨコネクタ TC6-FN型]
メーカートヨックストヨックストヨックストヨックストヨックストヨックス
通常価格28,65415,664 -17,472 -33,487 -25,786 -16,657 -
通常出荷日2日目3日目〜3日目〜3日目〜3日目3日目
種類ホース用継手ホース用継手ホース用継手ホース用継手ホース用継手ホース用継手
使用流体水 / 空気 / 薬品 / 油 / 食品水 / 空気 / 薬品 / 油 / 溶剤・塗料水 / 空気 / 薬品 / 油 / 溶剤・塗料 / 食品水 / 空気 / 薬品 / 油 / 食品水 / 空気 / 薬品 / 油 / 食品水 / 空気 / 薬品 / 油 / 食品
本体材質ステンレスSCS13(SUS304相当)SUS316LSUS316Lステンレスステンレス
形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
ホース接続種類クランプ式クランプ式クランプ式クランプ式クランプ式クランプ式

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト