メカニカル部品技術窓口

確定しました

LAMP プッシュラッチ MLC-100DS-WT 上下補正±4mmタイプ

型番:

MLC-100DS-WT
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MLC-100DS-WTの仕様・寸法情報

種類
平面ラッチ
材質
[樹脂] ポリアミド(PA)
なし
材料(詳細)
本体1:ガラス繊維強化ポリアミド、本体2/受座:PBT樹脂、ばね:鋼、ディスタンスプレート/ストライク:ポリアセタール(POM)
仕上
ばね:有色クロメート処理(三価)
ホワイト
保持力(N)
90
-
-

型番リスト

表示件数
型番
MLC-100DS-WT
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,027
( 1,130 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・MLC-100型(メーカーカタログのP.971)より、ストライク取付位置の上下補正が広範囲で行える製品です
・ストライクの取付位置は上下±4mm、左右±3.5mmの範囲で補正できます
・ストロークの大きいプッシュラッチです
・指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です
・リベット取り付けも可能です

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP プッシュラッチ MLC-100DS-WT 上下補正±4mmタイプの型番MLC-100DS-WTのページです。 型番MLC-100DS-WTに関する仕様情報を記載しております。
LAMP プッシュラッチ MLC-100DS-WT 上下補正±4mmタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAMP プッシュラッチ MLC-100DS-WT 上下補正±4mmタイプ
LAMP プッシュラッチ MLC-100型 上下補正±2mmタイプ
LAMP 耐熱プッシュラッチ MLC-HT130BL
LAMP ステンレス鋼製フラットラッチ FL4型
プッシュラッチ PR-20P型
プッシュラッチ PR-21P型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格1,027859 -1,035998 -692 -627 -
通常出荷日4日目4日目4日目在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜
種類平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ角落し角落し
材質ポリアミド(PA)ポリアミド(PA)ポリアミド(PA)ステンレス鋼(SUS304)樹脂樹脂
なしなしなしなしなしなし
材料(詳細)本体1:ガラス繊維強化ポリアミド、本体2/受座:PBT樹脂、ばね:鋼、ディスタンスプレート/ストライク:ポリアセタール(POM)本体1:ガラス繊維強化ポリアミド、本体2/受座:PBT樹脂、ばね:鋼、ストライク:ポリアセタール(POM)本体1/ストライク:ガラス繊維強化ポリアミド、本体2/受座:ガラス繊維強化PBT樹脂、ばね:ステンレス鋼(SUS304)本体/落し棒/受座A/受座B:ステンレス鋼(SUS304)、つまみ:ステンレス鋼(SUS303)本体:ABS樹脂、スライド:ポリアセタール(POM)、アーム/ヨーク/受座:鋼(SPCC)本体:ABS樹脂、スライド:ポリアセタール(POM)、アーム/ヨーク/受座:鋼(SPCC)
仕上ばね:有色クロメート処理(三価)ばね:有色クロメート処理(三価)ばね:素地本体/つまみ/受座A/受座B:ヘアライン仕上、落し棒:バレル研磨アーム:塗装、ヨーク:銅古美めっき、受座:クロムめっきアーム:塗装、ヨーク:銅古美めっき、受座:クロムめっき
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト