メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

LAMP ステンレス鋼製フラットラッチ FL2型

型番:

FL2-35
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

FL2-35の仕様・寸法情報

種類
平面ラッチ
材質
[ステンレス] ステンレス鋼(SUS304)
なし
材料(詳細)
本体/落し棒/受座A/受座B:ステンレス鋼(SUS304)、つまみ:ステンレス鋼(SUS303)
仕上
本体/つまみ/受座A/受座B:ヘアライン仕上、落し棒:バレル研磨
寸法L(mm)
35
寸法D(mm)
12
-
-

型番リスト

表示件数
型番
FL2-35
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
898
( 988 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・操作はつまみを左右にスライドするだけです
・取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP ステンレス鋼製フラットラッチ FL2型の型番FL2-35のページです。 型番FL2-35に関する仕様情報を記載しております。
LAMP ステンレス鋼製フラットラッチ FL2型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAMP ステンレス鋼製フラットラッチ FL2型
LAMP ステンレス鋼製フラットラッチ FL4型
LAMP オールステンレス鋼製レバーラッチ LL-66S
LAMP プッシュラッチ MLC-100型 上下補正±2mmタイプ
LAMP フラッシュラッチ LC-60型
LAMP マグネラッチ ML-80型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格898998 -10,899819 -1,813 -404
通常出荷日4日目在庫品1日目〜在庫品1日目4日目4日目4日目
種類平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ角落し
材質ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼ポリアミド(PA)ステンレス鋼(SUS304)樹脂
なしなしなしなしなしなし
材料(詳細)本体/落し棒/受座A/受座B:ステンレス鋼(SUS304)、つまみ:ステンレス鋼(SUS303)本体/落し棒/受座A/受座B:ステンレス鋼(SUS304)、つまみ:ステンレス鋼(SUS303)本体/レバー:ステンレス鋼(SCS14)、ばね/軸/受座:ステンレス鋼(SUS316)本体1:ガラス繊維強化ポリアミド、本体2/受座:PBT樹脂、ばね:鋼、ストライク:ポリアセタール(POM)ケース/ハンドル/固定金具:ステンレス鋼(SUS304)、ラッチ:ポリアミド(ガラス強化)、十字穴付なべWセムスねじM6×12:ステンレス鋼本体:ABS樹脂、ヨーク/受座:鋼(SPCC)
仕上本体/つまみ/受座A/受座B:ヘアライン仕上、落し棒:バレル研磨本体/つまみ/受座A/受座B:ヘアライン仕上、落し棒:バレル研磨本体/レバー/受座:鏡面研磨、ばね/軸:素地ばね:有色クロメート処理(三価)ケース/ハンドル:バレル研磨、ラッチ/固定金具/十字穴付なべWセムスねじM6×12:素地ヨーク:有色クロメート処理(三価)、受座:銅めっき(黒色処理)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト