メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

プッシュラッチ PR3PK ワンタッチ取付

通常単価(税別)
238
税込単価
262
通常出荷日:4日目

【特長】・スガツネ工業のPRシリーズ・指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です

  • 受けは付属していません。受け形状を扉側に成型するか、お客様でご用意ください。

型番:

PR3PK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PR3PKの仕様・寸法情報

種類
平面ラッチ
材質
[樹脂] 樹脂
なし
材料(詳細)
ケース/ロータリーベース:ABS樹脂、スライドアーム:ポリアセタール(POM)
ケース/スライドアーム:ブラック、ロータリーベース:クリアー
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PR3PK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
238
( 262 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スガツネ工業のPRシリーズ
・指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です

ご注意

  • 受けは付属していません。受け形状を扉側に成型するか、お客様でご用意ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プッシュラッチ PR3PK ワンタッチ取付の型番PR3PKのページです。 型番PR3PKに関する仕様情報を記載しております。
プッシュラッチ PR3PK ワンタッチ取付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プッシュラッチ PR3PK ワンタッチ取付
フック付ハンドル 407-94型 ワンタッチ取付
プッシュラッチ MC-28
LAMP 耐熱プッシュラッチ MLC-HT130BL
LAMP プッシュラッチ MLC-100DS-WT 上下補正±4mmタイプ
LAMP マグネラッチ ML-80型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格23810,338 -5551,0351,027404
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目4日目4日目4日目
種類平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ角落し
材質樹脂ポリアミド(PA)樹脂ポリアミド(PA)ポリアミド(PA)樹脂
なしありなしなしなしなし
材料(詳細)ケース/ロータリーベース:ABS樹脂、スライドアーム:ポリアセタール(POM)プレート部・シリンダーカム:ポリアミド(PA)/ハンドル部:亜鉛合金本体:ABS樹脂、アーム:ポリアセタール(POM)、受座/ストライク:ポリアミド(PA)本体1/ストライク:ガラス繊維強化ポリアミド、本体2/受座:ガラス繊維強化PBT樹脂、ばね:ステンレス鋼(SUS304)本体1:ガラス繊維強化ポリアミド、本体2/受座:PBT樹脂、ばね:鋼、ディスタンスプレート/ストライク:ポリアセタール(POM)本体:ABS樹脂、ヨーク/受座:鋼(SPCC)
ケース/スライドアーム:ブラック、ロータリーベース:クリアーブラックブラックブラックホワイトブラック

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト