17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

プッシュラッチ PR-21P型

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

最小発注数量
ブラウン
1個
ブラック
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
642
( 706 )
5日目
627
( 690 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・スガツネ工業のPRシリーズ
・指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プッシュラッチ PR-21P型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プッシュラッチ PR-21P型
プッシュラッチ PR-20P型
LAMP プッシュラッチ MLC-100型 上下補正±2mmタイプ
LAMP 耐熱プッシュラッチ MLC-HT130BL
LAMP フラッシュラッチ LC-60型
LAMP プッシュラッチ MLC-100DS-WT 上下補正±4mmタイプ
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格627-692 -819 -9821,813 -973
通常出荷日在庫品1日目〜4日目4日目4日目4日目4日目
種類角落し角落し平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ
材質樹脂樹脂ポリアミド(PA)ポリアミド(PA)ステンレス鋼(SUS304)ポリアミド(PA)
なしなしなしなしなしなし
材料(詳細)本体:ABS樹脂、スライド:ポリアセタール(POM)、アーム/ヨーク/受座:鋼(SPCC)本体:ABS樹脂、スライド:ポリアセタール(POM)、アーム/ヨーク/受座:鋼(SPCC)本体1:ガラス繊維強化ポリアミド、本体2/受座:PBT樹脂、ばね:鋼、ストライク:ポリアセタール(POM)本体1/ストライク:ガラス繊維強化ポリアミド、本体2/受座:ガラス繊維強化PBT樹脂、ばね:ステンレス鋼(SUS304)ケース/ハンドル/固定金具:ステンレス鋼(SUS304)、ラッチ:ポリアミド(ガラス強化)、十字穴付なべWセムスねじM6×12:ステンレス鋼本体1:ガラス繊維強化ポリアミド、本体2/受座:PBT樹脂、ばね:鋼、ディスタンスプレート/ストライク:ポリアセタール(POM)
仕上アーム:塗装、ヨーク:銅古美めっき、受座:クロムめっきアーム:塗装、ヨーク:銅古美めっき、受座:クロムめっきばね:有色クロメート処理(三価)ばね:素地ケース/ハンドル:バレル研磨、ラッチ/固定金具/十字穴付なべWセムスねじM6×12:素地ばね:有色クロメート処理(三価)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト