メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

LAMP マグネラッチ ML-30S型

通常単価(税別)
311
税込単価
342
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・スガツネ工業のMLシリーズ・指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です

  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.920)を必ずご確認ください。
  • 蝶番はキャッチなしをご利用ください。

型番:

ML-30SW
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

ML-30SWの仕様・寸法情報

種類
角落し
材質
[樹脂] 樹脂
なし
材料(詳細)
本体:ABS樹脂、ヨーク/受座:鋼(SPCC)
仕上
ヨーク/受座:ニッケルめっき
ホワイト

型番リスト

表示件数
型番
ML-30SW
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
311
( 342 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・スガツネ工業のMLシリーズ
・指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です

ご注意

  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.920)を必ずご確認ください。
  • 蝶番はキャッチなしをご利用ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP マグネラッチ ML-30S型の型番ML-30SWのページです。 型番ML-30SWに関する仕様情報を記載しております。
LAMP マグネラッチ ML-30S型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAMP マグネラッチ ML-30S型
LAMP マグネラッチ ML-30W型
LAMP マグネラッチ ML-80型
LAMP 大型マグネラッチ ML-120型
LAMP オールステンレス鋼製レバーラッチ LL-66S
LAMP フラッシュラッチ LC-60型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格311497 -40464410,8991,813 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜4日目4日目在庫品1日目4日目
種類角落し角落し角落し角落し平面ラッチ平面ラッチ
材質樹脂樹脂樹脂樹脂ステンレス鋼ステンレス鋼(SUS304)
なしなしなしなしなしなし
材料(詳細)本体:ABS樹脂、ヨーク/受座:鋼(SPCC)本体:ABS樹脂、ヨーク/受座:鋼(SPCC)本体:ABS樹脂、ヨーク/受座:鋼(SPCC)本体:ABS樹脂、ヨーク:鋼(SPCC)、受座:ABS樹脂/鋼(SPCC)本体/レバー:ステンレス鋼(SCS14)、ばね/軸/受座:ステンレス鋼(SUS316)ケース/ハンドル/固定金具:ステンレス鋼(SUS304)、ラッチ:ポリアミド(ガラス強化)、十字穴付なべWセムスねじM6×12:ステンレス鋼
仕上ヨーク/受座:ニッケルめっきヨーク/受座:ニッケルめっきヨーク:有色クロメート処理(三価)、受座:銅めっき(黒色処理)ヨーク:有色クロメート処理(三価)、受座:黒色クロメート処理(三価)本体/レバー/受座:鏡面研磨、ばね/軸:素地ケース/ハンドル:バレル研磨、ラッチ/固定金具/十字穴付なべWセムスねじM6×12:素地
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト