17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

DIRAK 引戸用ラッチ錠 265-9610型 アルミフレーム用

通常単価(税別)
12,34114,438
税込単価
13,57515,882
通常出荷日:4日目

【特長】・アルミフレームに取り付ける引戸用のラッチ錠です。レバーを30°引くとラッチが解除位置まで引っ...

詳細を確認
  • 取扱い上のご注意(技術情報P.1021参照)を必ずご確認ください。
  • キーの材料は鋼もしくは黄銅となり、指定できません。キー(握り部)の形状は写真と異なることがあります。ご了承ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

仕様

別番/同番

最小発注数量
なし
-
-
-
1個
あり
防塵シャッターなし
ブラック(鍵部)
同番
1個
あり
防塵シャッターあり
シルバー(鍵部)
同番
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,341
( 13,575 )
4日目
14,438
( 15,882 )
4日目
14,438
( 15,882 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミフレームに取り付ける引戸用のラッチ錠です。レバーを30°引くとラッチが解除位置まで引っ込み、扉が開けられます
・扉を閉めるとラッチが自動的に掛かります
・取付ねじが前面に出ない構造です
・DS200タイプは鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です
・取付ナットの位置が変えられるため、扉と枠の数パターンのアルミフレームサイズ組み合わせに対応可能です

ご注意

  • 取扱い上のご注意(技術情報P.1021参照)を必ずご確認ください。
  • キーの材料は鋼もしくは黄銅となり、指定できません。キー(握り部)の形状は写真と異なることがあります。ご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DIRAK 引戸用ラッチ錠 265-9610型 アルミフレーム用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DIRAK 引戸用ラッチ錠 265-9610型 アルミフレーム用
ラッチ錠 265-96型、565-96型 アルミフレーム用
ステンレス鋼製内掛け アルミフレーム取付用付属品 AS-BLL
引戸用平面ハンドル A-1331
引戸用フラッシュハンドル A-898
引戸用フラッシュハンドル A-878-2
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格12,341-17,756 -1,880 -6,8265,3505,723 -
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目〜5日目5日目在庫品1日目〜
種類平面ラッチ平面ラッチ打掛け・掛金平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ
材質亜鉛合金亜鉛合金ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼板(SUS304)アルミニウム合金(ADC)アルミニウム合金(ADC)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト