17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

レール台座

通常単価(税別)
1,3127,994
税込単価
1,4438,793
通常出荷日:4日目

【特長】・レール形の台座です・RAM本体(サイズB、C)と、別売のレール台座用ボールを組み合わせて使用...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

材質

表面処理

サイズ

仕様

付属品

取付穴数

最小発注数量
トラック:アルミニウム合金、エンドキャップ:ポリアミド(PA)
トラック:アルマイト処理
-
-
エンドキャップ、エンドストッバー
3N
ブラック
1個
トラック:アルミニウム合金、エンドキャップ:ポリアミド(PA)
トラック:アルマイト処理
-
-
エンドキャップ、エンドストッバー
8N
ブラック
1個
ボール:ゴム/ポリアミド(PA)、台座:ゴム、ねじ:ステンレス鋼
-
C(大)
-
-
-
ブラック
1個
ボール:ゴム/ポリアミド(PA)、台座:ゴム、ねじ:ステンレス鋼
-
B(中)
-
-
-
ブラック
1個
-
-
-
直角
-
-
-
1個
-
-
-
ストレート
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,938
( 5,432 )
4日目
7,994
( 8,793 )
4日目
6,434
( 7,077 )
4日目
5,323
( 5,855 )
4日目
3,061
( 3,367 )
4日目
1,312
( 1,443 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レール形の台座です
・RAM本体(サイズB、C)と、別売のレール台座用ボールを組み合わせて使用します
・オプション品の連結部品で延長できます

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レール台座のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レール台座
トルクボールジョイント SJ500型
フレキシブルアーム
ミニマグネットスタンド(MV-III)
機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60805)
MB形 マグネットベース MB-0404
メーカースガツネ工業スガツネ工業ミスミWEIZHENGWEIZHENGカネテック
通常価格1,312-10,6801,980 -3,1104,275 -7,077
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目9日目〜9日目〜在庫品1日目
種類関連部品クランプ・ホルダー・取付部品ガイドアーム単体クランプ・ホルダー・取付部品マグネットベース(アームセット)マグネットベース単体

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットベース・アームカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト