メカニカル部品技術窓口

確定しました

マグネット座付ボール円座

通常単価(税別)
10,709
税込単価
11,780
通常出荷日:4日目

【特長】・RAMシリーズ・座付ボール単品です・マグネット取付です

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.920)を必ずご確認ください。

型番:

RAM-B-MAG66U
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RAM-B-MAG66Uの仕様・寸法情報

種類
マグネットベース単体
材質
ボール:ゴム、支柱:アルミニウム合金、受座:ゴム/ネオジム磁石
表面処理
支柱:素地
サイズ
B(中)
ボール/受座:ブラック
-
-

型番リスト

表示件数
型番
RAM-B-MAG66U

サイズ

最小発注数量
B(中)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,709
( 11,780 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・RAMシリーズ
・座付ボール単品です
・マグネット取付です

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.920)を必ずご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネット座付ボール円座の型番RAM-B-MAG66Uのページです。 型番RAM-B-MAG66Uに関する仕様情報を記載しております。
マグネット座付ボール円座のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネット座付ボール円座
モニターマウント KA-T100S50型 トルク&補助ロック付
RK ROSE+KRIEGER キーボードトレー 193000038C66
LAMP モニターアーム KA-TLG型 ボタン式ロック解除
RK ROSE+KRIEGER 固定用部品 193000298C66 アルミフレーム用
REELL トルクボールジョイント SJ型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格10,70927,288 -48,6008,489 -14,5713,848 -
通常出荷日4日目在庫品1日目〜4日目4日目在庫品1日目4日目
種類マグネットベース単体クランプ・ホルダー・取付部品関連部品ガイドアーム単体クランプ・ホルダー・取付部品クランプ・ホルダー・取付部品
材質ボール:ゴム、支柱:アルミニウム合金、受座:ゴム/ネオジム磁石本体(壁面側)/座金(モニター側):鋼(SPCC)/ABS樹脂キーボードトレー:鋼、アーム1/アーム2/キャップ2:ガラス繊維強化ポリアミド(PA)、アーム3/パイプ1/パイプ2:アルミニウム合金、キャップ1:ポリエチレン(PE)ブラケット:ポリアミド(PA)、取付プレート:鋼(SPHC)、カバー:ポリカーボネート(PC)、アウターパイプ/エンドキャップ:ABS樹脂、アルミパイプ:アルミニウム合金、ボタン:ポリアミド(PA)/ABS樹脂、十字穴付トラス小ねじ:鋼、ゴムパッキン:ニトリルゴム(NBR)ベース/パイプ:アルミニウム合金、アーム:ガラス繊維強化ポリアミド(PA)、キャップ:ポリエチレン(PE)-
表面処理支柱:素地電着塗装キーボードトレー:塗装、アーム3/パイプ1/パイプ2:アルマイト処理取付プレート:アクリル焼付塗装、アルミパイプ:アルマイト+クリア塗装、十字穴付トラス小ねじ:黒色クロメート処理(三価)ベース:塗装、パイプ:素地-
ボール/受座:ブラック-キーボードトレー:ブラックブラケット/取付プレート/カバー/アウターパイプ/エンドキャップ/ゴムパッキン:ブラック、ボタン:グレーベース:ブラック-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットベース・アームカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト