メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

Master Group モニターアーム AMM型

通常単価(税別)
33,372
税込単価
36,709
通常出荷日:4日目

6種類のアーム部と3種類の取付部から選べるモニターアームです。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • モニターに負荷がかかる使い方はしないでください。
  • モニターの角度調整は、ねじ(メーカーカタログのP.1420ボールジョイント写真内の青丸部)を緩めてから行ってください。
  • 使用環境、操作頻度により耐久性が異なります。使用目的に適合するか事前に確認をお願いします。耐久試験など詳細についてはお問い合わせください。
詳細を確認

型番:

AMM313
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AMM313の仕様・寸法情報

種類
ガイドアーム単体
アーム種類
固定アーム
モニターアーム種類
ロング
材質
アルミニウム合金、鋼
付属品
取付ねじ(モニター取付用)、六角棒スパナ
取付方法
垂直ポール
最大モニター質量(kg)
5
ブラック

型番リスト

表示件数
型番
AMM313
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,372
( 36,709 )
4日目

詳細情報

基本情報

6種類のアーム部と3種類の取付部から選べるモニターアームです。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • モニターに負荷がかかる使い方はしないでください。
  • モニターの角度調整は、ねじ(メーカーカタログのP.1420ボールジョイント写真内の青丸部)を緩めてから行ってください。
  • 使用環境、操作頻度により耐久性が異なります。使用目的に適合するか事前に確認をお願いします。耐久試験など詳細についてはお問い合わせください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Master Group モニターアーム AMM型の型番AMM313のページです。 型番AMM313に関する仕様情報を記載しております。
Master Group モニターアーム AMM型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Master Group モニターアーム AMM型
モニターアーム LA2-9型
モニターアーム LA2-1型
モニターアーム KA-150
LAMP モニターアーム KA-T100S50-W/P型 トルク&補助ロック付 タッチパネル対応
RK ROSE+KRIEGER サポートアーム 193000028C66 ダブル
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格33,37232,633 -25,980 -9,99768,491 -40,797
通常出荷日4日目4日目4日目在庫品1日目4日目19日目
種類ガイドアーム単体ガイドアーム単体ガイドアーム単体クランプ・ホルダー・取付部品ガイドアーム単体ガイドアーム単体
アーム種類固定アーム固定アーム固定アーム-固定アーム固定アーム
モニターアーム種類ロング垂直モニターアーム-小型テレビディスプレー--
材質アルミニウム合金、鋼アルミニウム合金、鋼アルミニウム合金、鋼アルミ合金座金(モニター部):鋼(SPCC)、本体:鋼(SPCC)/ABS樹脂、アーム:アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂、取付部:アルミニウム合金(ADC)ベース/アーム:ガラス繊維強化ポリアミド(PA)、パイプ1/パイプ2/パイプ3:アルミニウム合金、キャップ:ポリエチレン(PE)
付属品取付ねじ(モニター取付用)、六角棒スパナ取付ねじ(モニター取付用)、六角棒スパナ、モニター側取付金具(75×75mm用、100×100mm用)取付ねじ、六角棒スパナ、モニター側取付金具(75×75mm、100×100mm用)六角棒スパナ(座金位置固定用)結束バンド六角穴付ボルトM8×20、平座金、T溝ナットM8

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットベース・アームカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト