メカニカル部品技術窓口

確定しました

RK ROSE+KRIEGER タブレットホルダー 193000052C66

通常単価(税別)
8,609
税込単価
9,470
通常出荷日:4日目

【特長】・193シリーズ・固定するタブレットに合わせて長さ調整が可能です【用途】・IT化を進める生産現...

詳細を確認
  • 取付荷重、使用環境により耐久性が異なります。使用目的に適合するか事前に確認をお願いします。
  • 使用時の締付操作具合によって保持力が変わります。必要に応じて落下防止対策を施してください。

型番:

193000052C66
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

193000052C66の仕様・寸法情報

種類
クランプ・ホルダー・取付部品
材質
ホルダー/アーム:ガラス繊維強化ポリアミド(PA)
付属品
六角穴付ボルトM5×20、平座金呼び5
ブラック

型番リスト

表示件数
型番
193000052C66
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,609
( 9,470 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・193シリーズ
・固定するタブレットに合わせて長さ調整が可能です
【用途】
・IT化を進める生産現場、工場

ご注意

  • 取付荷重、使用環境により耐久性が異なります。使用目的に適合するか事前に確認をお願いします。
  • 使用時の締付操作具合によって保持力が変わります。必要に応じて落下防止対策を施してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RK ROSE+KRIEGER タブレットホルダー 193000052C66の型番193000052C66のページです。 型番193000052C66に関する仕様情報を記載しております。
RK ROSE+KRIEGER タブレットホルダー 193000052C66のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RK ROSE+KRIEGER タブレットホルダー 193000052C66
RK ROSE+KRIEGER 固定用部品 193000298C66 アルミフレーム用
Master Group モニターアーム AMM型
モニターアーム LA2-9型
モニターアーム LA2-1型
RK ROSE+KRIEGER キーボードトレー 193000038C66
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格8,60914,57133,37230,725 -27,902 -48,600
通常出荷日4日目在庫品1日目4日目4日目4日目4日目
種類クランプ・ホルダー・取付部品クランプ・ホルダー・取付部品ガイドアーム単体ガイドアーム単体ガイドアーム単体関連部品
材質ホルダー/アーム:ガラス繊維強化ポリアミド(PA)ベース/パイプ:アルミニウム合金、アーム:ガラス繊維強化ポリアミド(PA)、キャップ:ポリエチレン(PE)アルミニウム合金、鋼アルミニウム合金、鋼アルミニウム合金、鋼キーボードトレー:鋼、アーム1/アーム2/キャップ2:ガラス繊維強化ポリアミド(PA)、アーム3/パイプ1/パイプ2:アルミニウム合金、キャップ1:ポリエチレン(PE)
付属品六角穴付ボルトM5×20、平座金呼び5六角穴付ボルトM6×20、平座金、T溝ナットM6取付ねじ(モニター取付用)、六角棒スパナ取付ねじ(モニター取付用)、六角棒スパナ、モニター側取付金具(75×75mm用、100×100mm用)取付ねじ、六角棒スパナ、モニター側取付金具(75×75mm、100×100mm用)-
ブラックベース:ブラックブラックシルバーシルバーキーボードトレー:ブラック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットベース・アームカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト