メカニカル部品技術窓口

確定しました

RK ROSE+KRIEGER サポートアーム 193000048C66 伸縮式

通常単価(税別)
75,701
税込単価
83,271
通常出荷日:4日目

【特長】・193シリーズ・ボルトで締めることで振動に強く、高耐荷重です【用途】・IT化を進める生産現場...

詳細を確認
  • 取付荷重、使用環境により耐久性が異なります。使用目的に適合するか事前に確認をお願いします。
  • 使用時の締付操作具合によって保持力が変わります。必要に応じて落下防止対策を施してください。

型番:

193000048C66
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

193000048C66の仕様・寸法情報

種類
ガイドアーム単体
アーム種類
固定アーム
材質
ベース/アーム1/アーム2:ガラス繊維強化ポリアミド(PA)、パイプ1/パイプ2:アルミニウム合金
表面処理
パイプ1/パイプ2:アルマイト処理
付属品
六角穴付ボルトM8×20、平座金、T溝ナットM8
耐荷重(kgf)
3

型番リスト

表示件数
型番
193000048C66
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
75,701
( 83,271 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・193シリーズ
・ボルトで締めることで振動に強く、高耐荷重です
【用途】
・IT化を進める生産現場、工場

ご注意

  • 取付荷重、使用環境により耐久性が異なります。使用目的に適合するか事前に確認をお願いします。
  • 使用時の締付操作具合によって保持力が変わります。必要に応じて落下防止対策を施してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RK ROSE+KRIEGER サポートアーム 193000048C66 伸縮式の型番193000048C66のページです。 型番193000048C66に関する仕様情報を記載しております。
RK ROSE+KRIEGER サポートアーム 193000048C66 伸縮式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RK ROSE+KRIEGER サポートアーム 193000048C66 伸縮式
RK ROSE+KRIEGER サポートアーム 193000018C66 シングル
RK ROSE+KRIEGER サポートアーム 193000028C66 ダブル
LAMP モニターアーム KA-T100S50-W/P型 トルク&補助ロック付 タッチパネル対応
RK ROSE+KRIEGER 固定用部品 193000298C66 アルミフレーム用
RK ROSE+KRIEGER 取付プレート 94371 VESA75/100
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格75,70131,69340,79768,491 -16,6538,089
通常出荷日4日目4日目19日目4日目在庫品1日目4日目
種類ガイドアーム単体ガイドアーム単体ガイドアーム単体ガイドアーム単体クランプ・ホルダー・取付部品クランプ・ホルダー・取付部品
アーム種類固定アーム固定アーム固定アーム固定アーム--
材質ベース/アーム1/アーム2:ガラス繊維強化ポリアミド(PA)、パイプ1/パイプ2:アルミニウム合金ベース/アーム:ガラス繊維強化ポリアミド(PA)、パイプ1/パイプ2:アルミニウム合金、キャップ:ポリエチレン(PE)ベース/アーム:ガラス繊維強化ポリアミド(PA)、パイプ1/パイプ2/パイプ3:アルミニウム合金、キャップ:ポリエチレン(PE)座金(モニター部):鋼(SPCC)、本体:鋼(SPCC)/ABS樹脂、アーム:アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂、取付部:アルミニウム合金(ADC)ベース/パイプ:アルミニウム合金、アーム:ガラス繊維強化ポリアミド(PA)、キャップ:ポリエチレン(PE)アルミニウム合金
表面処理パイプ1/パイプ2:アルマイト処理パイプ1/パイプ2:アルマイト処理パイプ1/パイプ2/パイプ3:アルマイト処理座金(モニター部)/本体:電着塗装、アーム/取付部:焼付塗装ベース:塗装、パイプ:素地素地
付属品六角穴付ボルトM8×20、平座金、T溝ナットM8六角穴付ボルトM8×20、平座金、T溝ナットM8六角穴付ボルトM8×20、平座金、T溝ナットM8結束バンド六角穴付ボルトM6×20、平座金、T溝ナットM6六角穴付ボルトM6×18(2本)、皿バネ座金(2枚)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットベース・アームカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト