メカニカル部品技術窓口

確定しました

RK ROSE+KRIEGER モニターマウント 193000030C11 回転フランジ式

通常単価(税別)
28,994
税込単価
31,893
通常出荷日:4日目

【特長】・ボルトで締めることで振動に強く、高耐荷重です・本品取付後、角度調整する際工具不要で操作が簡単...

詳細を確認
  • 取付荷重、使用環境により耐久性が異なります。使用目的に適合するか事前に確認をお願いします。
  • 使用時の締付操作具合によって保持力が変わります。必要に応じて落下防止対策を施してください。
  • 定期的に関節部の緩みがないことを確認してください。

型番:

193000030C11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

193000030C11の仕様・寸法情報

種類
クランプ・ホルダー・取付部品
材質
アーム1/アーム2:ガラス繊維強化ポリアミド(PA)、回転フランジ:アルミニウム合金
最大モニター質量(kg)
25
ブラック

型番リスト

表示件数
型番
193000030C11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,994
( 31,893 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルトで締めることで振動に強く、高耐荷重です
・本品取付後、角度調整する際工具不要で操作が簡単です
【用途】
・IT化を進める生産現場、工場

ご注意

  • 取付荷重、使用環境により耐久性が異なります。使用目的に適合するか事前に確認をお願いします。
  • 使用時の締付操作具合によって保持力が変わります。必要に応じて落下防止対策を施してください。
  • 定期的に関節部の緩みがないことを確認してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RK ROSE+KRIEGER モニターマウント 193000030C11 回転フランジ式の型番193000030C11のページです。 型番193000030C11に関する仕様情報を記載しております。
RK ROSE+KRIEGER モニターマウント 193000030C11 回転フランジ式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RK ROSE+KRIEGER モニターマウント 193000030C11 回転フランジ式
RK ROSE+KRIEGER モニターマウント 193000042C11 ボールジョイント式
RK ROSE+KRIEGER コンパクトタイプモニターマウント ボールジョイント式
Master Group モニターアーム AMM型
RK ROSE+KRIEGER タブレットホルダー 193000052C66
RK ROSE+KRIEGER キーボードトレー 193000038C66
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格28,99439,15740,25133,3728,60948,600
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類クランプ・ホルダー・取付部品クランプ・ホルダー・取付部品クランプ・ホルダー・取付部品ガイドアーム単体クランプ・ホルダー・取付部品関連部品
材質アーム1/アーム2:ガラス繊維強化ポリアミド(PA)、回転フランジ:アルミニウム合金アーム1/アーム2:ガラス繊維強化ポリアミド(PA)、ボールジョイント:アルミニウム合金アーム1/アーム2:ガラス繊維強化ポリアミド(PA)、ボールジョイント:アルミニウム合金アルミニウム合金、鋼ホルダー/アーム:ガラス繊維強化ポリアミド(PA)キーボードトレー:鋼、アーム1/アーム2/キャップ2:ガラス繊維強化ポリアミド(PA)、アーム3/パイプ1/パイプ2:アルミニウム合金、キャップ1:ポリエチレン(PE)
最大モニター質量(kg)2510105--
ブラックブラックブラックブラックブラックキーボードトレー:ブラック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットベース・アームカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト