メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

RK ROSE+KRIEGER サポートアーム 193000028C66 ダブル

通常単価(税別)
35,697
税込単価
39,267
通常出荷日:19日目

【特長】・193シリーズ・ボルトで締めることで振動に強く、高耐荷重です【用途】・IT化を進める生産現場...

詳細を確認
  • 取付荷重、使用環境により耐久性が異なります。使用目的に適合するか事前に確認をお願いします。
  • 使用時の締付操作具合によって保持力が変わります。必要に応じて落下防止対策を施してください。
  • 定期的に関節部の緩みがないことを確認してください。

型番:

193000028C66
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

193000028C66の仕様・寸法情報

種類
ガイドアーム単体
アーム種類
固定アーム
材質
ベース/アーム:ガラス繊維強化ポリアミド(PA)、パイプ1/パイプ2/パイプ3:アルミニウム合金、キャップ:ポリエチレン(PE)
表面処理
パイプ1/パイプ2/パイプ3:アルマイト処理
仕様
ダブル
付属品
六角穴付ボルトM8×20、平座金、T溝ナットM8
耐荷重(kgf)
12
-
-

型番リスト

表示件数
型番
193000028C66
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,697
( 39,267 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・193シリーズ
・ボルトで締めることで振動に強く、高耐荷重です
【用途】
・IT化を進める生産現場、工場

ご注意

  • 取付荷重、使用環境により耐久性が異なります。使用目的に適合するか事前に確認をお願いします。
  • 使用時の締付操作具合によって保持力が変わります。必要に応じて落下防止対策を施してください。
  • 定期的に関節部の緩みがないことを確認してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RK ROSE+KRIEGER サポートアーム 193000028C66 ダブルの型番193000028C66のページです。 型番193000028C66に関する仕様情報を記載しております。
RK ROSE+KRIEGER サポートアーム 193000028C66 ダブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RK ROSE+KRIEGER サポートアーム 193000028C66 ダブル
RK ROSE+KRIEGER サポートアーム 193000018C66 シングル
RK ROSE+KRIEGER サポートアーム 193000048C66 伸縮式
LAMP モニターアーム KA-TLG型 ボタン式ロック解除
LAMP モニターアーム KA-T100S50-W/P型 トルク&補助ロック付 タッチパネル対応
RK ROSE+KRIEGER キーボードトレー 193000038C66
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格35,69727,78266,3688,489 -68,491 -48,600
通常出荷日19日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類ガイドアーム単体ガイドアーム単体ガイドアーム単体ガイドアーム単体ガイドアーム単体関連部品
アーム種類固定アーム固定アーム固定アーム固定アーム固定アーム-
材質ベース/アーム:ガラス繊維強化ポリアミド(PA)、パイプ1/パイプ2/パイプ3:アルミニウム合金、キャップ:ポリエチレン(PE)ベース/アーム:ガラス繊維強化ポリアミド(PA)、パイプ1/パイプ2:アルミニウム合金、キャップ:ポリエチレン(PE)ベース/アーム1/アーム2:ガラス繊維強化ポリアミド(PA)、パイプ1/パイプ2:アルミニウム合金ブラケット:ポリアミド(PA)、取付プレート:鋼(SPHC)、カバー:ポリカーボネート(PC)、アウターパイプ/エンドキャップ:ABS樹脂、アルミパイプ:アルミニウム合金、ボタン:ポリアミド(PA)/ABS樹脂、十字穴付トラス小ねじ:鋼、ゴムパッキン:ニトリルゴム(NBR)座金(モニター部):鋼(SPCC)、本体:鋼(SPCC)/ABS樹脂、アーム:アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂、取付部:アルミニウム合金(ADC)キーボードトレー:鋼、アーム1/アーム2/キャップ2:ガラス繊維強化ポリアミド(PA)、アーム3/パイプ1/パイプ2:アルミニウム合金、キャップ1:ポリエチレン(PE)
表面処理パイプ1/パイプ2/パイプ3:アルマイト処理パイプ1/パイプ2:アルマイト処理パイプ1/パイプ2:アルマイト処理取付プレート:アクリル焼付塗装、アルミパイプ:アルマイト+クリア塗装、十字穴付トラス小ねじ:黒色クロメート処理(三価)座金(モニター部)/本体:電着塗装、アーム/取付部:焼付塗装キーボードトレー:塗装、アーム3/パイプ1/パイプ2:アルマイト処理
仕様ダブルシングル----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットベース・アームカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト