メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

DIRAK ロッドラッチ 208-9022 ミニタイプ用 フラットロッド取付タイプ

型番:

208-9022
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

208-9022の仕様・寸法情報

種類
その他
材質
亜鉛
本体材料
亜鉛合金
本体仕上
素地
種類詳細
ロッドラッチ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
208-9022
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,591
( 2,850 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2~4点ロック用として使用します
・3点ロック仕様にする場合回転カムは、ロッドラッチ用回転カム、または回転カム用アダプターと回転カムを組み合わせてください

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DIRAK ロッドラッチ 208-9022 ミニタイプ用 フラットロッド取付タイプの型番208-9022のページです。 型番208-9022に関する仕様情報を記載しております。
DIRAK ロッドラッチ 208-9022 ミニタイプ用 フラットロッド取付タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DIRAK ロッドラッチ 208-9022 ミニタイプ用 フラットロッド取付タイプ
DIRAK ロッドラッチ 208-9021 ミニタイプ用 ラウンドロッド取付タイプ
DIRAK スイングハンドル プロファイルシリンダータイプ コンプレッションロッドラッチ用
ロッドラッチ 200-9947 クオーターターン取付タイプ
DIRAK フラットロッド用エンドテーパーキャップ 208-24型
DIRAK フラットロッド用ガイド 208-1523-54-00000 簡単取付
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格2,5912,6069,7122,858369249
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類その他その他その他その他その他その他
材質亜鉛亜鉛亜鉛樹脂樹脂樹脂
本体材料亜鉛合金亜鉛合金亜鉛合金ポリアミド(PA)ポリアミド(PA)ポリアミド(PA)
本体仕上素地素地塗装---
種類詳細ロッドラッチロッドラッチハンドルロッドラッチキャップガイド

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロッド棒・押棒カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト