メカニカル部品技術窓口

確定しました

DIRAK フラットロッド用ガイド 208-1523-54-00000 簡単取付

型番:

208-1523-54-00000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

208-1523-54-00000の仕様・寸法情報

種類
その他
材質
樹脂
本体材料
ポリアミド(PA)
ブラック
種類詳細
ガイド
-
-

型番リスト

表示件数
型番
208-1523-54-00000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
249
( 274 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・M6スタッドに差し込み、スライドさせるだけで取り付けできます
・スタッド長さは16~20mmに対応しています
・フラットロッド(技術情報P.872、P.884~885参照)専用です

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DIRAK フラットロッド用ガイド 208-1523-54-00000 簡単取付の型番208-1523-54-00000のページです。 型番208-1523-54-00000に関する仕様情報を記載しております。
DIRAK フラットロッド用ガイド 208-1523-54-00000 簡単取付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DIRAK フラットロッド用ガイド 208-1523-54-00000 簡単取付
DIRAK フラットロッド用エンドテーパーキャップ 208-24型
DIRAK ラウンドロッド用ガイド 200-3625-51-00000
DIRAK 調整式ロッド用ガイド 200-9633
DIRAK DST 受座 408-910型 デュアルローラー用
DIRAK スイングハンドル プロファイルシリンダータイプ コンプレッションロッドラッチ用
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格249369509-3,4349,712
通常出荷日4日目4日目4日目お見積り3日目〜4日目
種類その他その他その他その他その他その他
材質樹脂樹脂樹脂樹脂亜鉛亜鉛
本体材料ポリアミド(PA)ポリアミド(PA)ポリアミド(PA)ポリアミド(PA)亜鉛合金亜鉛合金
ブラックブラックブラックブラックブラックブラック
種類詳細ガイドキャップガイドガイド受座ハンドル
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロッド棒・押棒カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト