メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

DIRAK スイングハンドル プロファイルシリンダータイプ コンプレッションロッドラッチ用

型番:

107-9209
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

107-9209の仕様・寸法情報

種類
その他
材質
亜鉛
本体材料
亜鉛合金
本体仕上
塗装
適応板厚(min)(mm)
1.5
適応板厚(max)(mm)
2.5
ブラック
種類詳細
ハンドル

型番リスト

表示件数
型番
107-9209
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,712
( 10,683 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・別売のコンプレッションロッドラッチと組み合わせて2~5点ロックとして使用します
・シリンダーバレルキャップ付きで、IP65に適応しています

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DIRAK スイングハンドル プロファイルシリンダータイプ コンプレッションロッドラッチ用の型番107-9209のページです。 型番107-9209に関する仕様情報を記載しております。
DIRAK スイングハンドル プロファイルシリンダータイプ コンプレッションロッドラッチ用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DIRAK スイングハンドル プロファイルシリンダータイプ コンプレッションロッドラッチ用
デュアルローラー用受座 408-9101型 ワンタッチ取付
DIRAK ロッドラッチ 208-9021 ミニタイプ用 ラウンドロッド取付タイプ
DIRAK ロッドラッチ 208-9022 ミニタイプ用 フラットロッド取付タイプ
DIRAK ラウンドロッド 201-0212-00-00型 コンプレッションロッドラッチ用
DIRAK ラウンドロッド用ガイド 200-3625-51-00000
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格9,7122,3322,6062,5911,042 -509
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類その他その他その他その他ロッド棒その他
材質亜鉛亜鉛亜鉛亜鉛スチール樹脂
本体材料亜鉛合金亜鉛合金亜鉛合金亜鉛合金-ポリアミド(PA)
本体仕上塗装光沢クロメート処理素地素地クロメート処理-
適応板厚(min)(mm)1.52.2----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロッド棒・押棒カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト