17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

金属製マグネラッチ ML-ZN80型

通常単価(税別)
3,9004,410
税込単価
4,2904,851
通常出荷日:4日目

【特長】・本体が金属製のため、高強度です・ラッチの押出力が強いため、ドアのような大きな扉でも使用できま...

詳細を確認
  • 取扱い上のご注意(技術情報P.1060)を必ずご確認ください。
  • 手で扉を押し込む高さに本体を取り付けてください。
  • 蝶番はキャッチなしをご利用ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

本体色

最小発注数量
ブラック
1個
ブラウン
1個
ホワイト
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,410
( 4,851 )
4日目
3,900
( 4,290 )
4日目
4,410
( 4,851 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体が金属製のため、高強度です
・ラッチの押出力が強いため、ドアのような大きな扉でも使用できます
・難燃性:樹脂部はUL94V-0適合の材料を使用
・マグネットが左右に約1.5°可動するため、受座と吸着面が多少ずれても吸着します
・本体側の取付ねじが外から見えず、すっきりとした外観です

ご注意

  • 取扱い上のご注意(技術情報P.1060)を必ずご確認ください。
  • 手で扉を押し込む高さに本体を取り付けてください。
  • 蝶番はキャッチなしをご利用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

金属製マグネラッチ ML-ZN80型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金属製マグネラッチ ML-ZN80型
マグネラッチ ML-80型(樹脂製)
大型マグネラッチ ML-120型(樹脂製)
マグネラッチ ML-30SBR(樹脂製)
マグネラッチ MC-25型
マグネットキャッチ アルミ製・縦型 80mm TMC-0083D
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業トラスコ中山
通常価格3,900-427698 -315613826
通常出荷日4日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目4日目1日目
特性・用途該当なし-----
種類マグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチ
マグネットキャッチ種類プッシュタイププッシュタイププッシュタイププッシュタイププッシュタイプ通常タイプ
マグネットキャッチ形状垂直形面付垂直形面付垂直形面付垂直形面付垂直形面付平行形面付
取付方法面付面付面付面付面付面付

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャッチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト