17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

LAMP ステンレス鋼製 極薄型耐熱マグネットキャッチ MC-YN016HP型

通常単価(税別)
615792
税込単価
677871
通常出荷日:4日目

【特長】・耐熱仕様(約250℃)のマグネットキャッチです・ステンレス鋼製のため防錆性に優れています・厚...

詳細を確認
  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.920)を必ずご確認ください。
  • 受座は両側のヨークが2ヶ所とも当たり、直接蓋に当たらないように取り付けてください。直接当たると磁石が割れて使用できなくなる恐れがあります。
  • 本製品の取付面側には、必ずねじおよびリベットの逃げ加工を行ってください。これで取付ねじの頭部が浮かず製品の固定ができます(加工例および取付例参照)。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

保持力【範囲選択】

(N)

保持力

(N)

高さ H

(mm)

受座材料

受座仕上

仕様

最小発注数量
~15
15
2.8
-
-
本体のみ
1個
15.1~30
27
2.8
-
-
本体のみ
1個
~15
15
4
ステンレス鋼(SUS430)
バレル研磨
本体・受座・ねじ
1個
15.1~30
27
4
ステンレス鋼(SUS430)
バレル研磨
本体・受座・ねじ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
615
( 677 )
4日目
693
( 762 )
4日目
693
( 762 )
4日目
792
( 871 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱仕様(約250℃)のマグネットキャッチです
・ステンレス鋼製のため防錆性に優れています
・厚さ2.8mmの極薄型サイズです
・リベット取付も可能です

ご注意

  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.920)を必ずご確認ください。
  • 受座は両側のヨークが2ヶ所とも当たり、直接蓋に当たらないように取り付けてください。直接当たると磁石が割れて使用できなくなる恐れがあります。
  • 本製品の取付面側には、必ずねじおよびリベットの逃げ加工を行ってください。これで取付ねじの頭部が浮かず製品の固定ができます(加工例および取付例参照)。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP ステンレス鋼製 極薄型耐熱マグネットキャッチ MC-YN016HP型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAMP ステンレス鋼製 極薄型耐熱マグネットキャッチ MC-YN016HP型
ステンレス鋼製 耐熱マグネットキャッチ MC0083HP型
ステンレス鋼製 耐熱マグネットキャッチ MC-YN005HP型 センターヨーク型
LAMP ステンレス鋼製極薄型マグネットキャッチ MC-421SUS型
LAMP ステンレス鋼製 極薄型マグネットキャッチ MC-YN015S、MC-YN015SP
LAMP 極薄型マグネットキャッチ MC-421型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格615-2,725 -1,297431 -528 -447 -
通常出荷日4日目在庫品1日目在庫品1日目4日目在庫品1日目4日目
種類マグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチ
マグネットキャッチ種類通常タイプ通常タイプ通常タイプ通常タイプ通常タイプ通常タイプ
マグネットキャッチ形状平行形面付平行形面付平行形面付平行形面付平行形面付平行形面付
取付方法面付面付面付面付面付面付
長さ【範囲選択】(mm)~4040.1~50~4040.1~50~4040.1~50
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャッチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト