メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

MAGNALOCK 非接触スイッチWSS

通常単価(税別)
117,398
税込単価
129,138
通常出荷日:4日目

【特長】・手をかざすだけで解錠できる屋内用マイクロ波センサースイッチです。非接触のため衛生的です・熱や...

詳細を確認

型番:

WSS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WSSの仕様・寸法情報

種類
センサ・スイッチ
電気錠施錠
通電時解錠タイプ
定格電圧(V)
DC12/24
消費電力(W)
1.5以下
感知距離(mm)
100~600(調節可能)
ホワイト

型番リスト

表示件数
型番
WSS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
117,398
( 129,138 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手をかざすだけで解錠できる屋内用マイクロ波センサースイッチです。非接触のため衛生的です
・熱や光の影響を受けないため、高精度に感知します。感知距離は100~600mmの範囲で調整可能です
・解錠後に自動で施錠状態に戻るモーメンタリ方式(初期設定)、手をかざすごとに施解錠を繰り返すオルタネイト方式の切り替えができます
・石膏ボードやプラスチックなど非金属製の壁や壁裏に取り付けてもマイクロ波が壁を貫通するため、感知エリアをとることができます

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MAGNALOCK 非接触スイッチWSSの型番WSSのページです。 型番WSSに関する仕様情報を記載しております。
MAGNALOCK 非接触スイッチWSSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MAGNALOCK 非接触スイッチWSS
小型マグナロック MCL-24 キャビネット用電気錠
両開き扉用マグナロック DM62-M
埋込式マグナロック M34R
電気ゲートロック GL1M
スイッチ付ストライカー LE-874
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業タキゲン製造
通常価格117,39857,510214,39689,879 -140,6932,074
通常出荷日4日目在庫品1日目4日目4日目71日目9日目
種類センサ・スイッチ電気錠電気錠電気錠電気錠電気錠
電気錠施錠通電時解錠タイプ通電時施錠タイプ通電時施錠タイプ通電時施錠タイプ通電時施錠タイプ通電時施錠タイプ
定格電圧(V)DC12/24DC24DC12/24DC12/24DC12/DC24AC250
消費電力(W)1.5以下2.064.23.5/4.1-
感知距離(mm)100~600(調節可能)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト