メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

LAMP 小型マグネットキャッチ MC-YC-06

通常単価(税別)
515
税込単価
567
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・堅牢なダイカスト製ボディです・吸着面に対して2方向の取り付け(水平・垂直)ができます

詳細を確認
  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.920)を必ずご確認ください。
  • 80℃以下の環境で使用してください。

型番:

MC-YC-06
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MC-YC-06の仕様・寸法情報

種類
マグネットキャッチ
マグネットキャッチ種類
通常タイプ
マグネットキャッチ形状
二方向取付
取付方法
面付
保持力【範囲選択】(N)
30.1~70
保持力(N)
44.1
長さ【範囲選択】(mm)
~40
長さ L(mm)
34
幅【範囲選択】(mm)
10.1~15
幅 W(mm)
12
本体材質
亜鉛合金
高さ H(mm)
8
使用温度範囲(℃)
~80℃以下
本体材質(詳細)
亜鉛合金(ZDC)
本体仕上
ニッケルめっき
マグネット材料
ネオジム
マグネット仕上
ニッケルめっき
-
-

型番リスト

表示件数
型番
MC-YC-06
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
515
( 567 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・堅牢なダイカスト製ボディです
・吸着面に対して2方向の取り付け(水平・垂直)ができます

ご注意

  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.920)を必ずご確認ください。
  • 80℃以下の環境で使用してください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP 小型マグネットキャッチ MC-YC-06の型番MC-YC-06のページです。 型番MC-YC-06に関する仕様情報を記載しております。
LAMP 小型マグネットキャッチ MC-YC-06のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAMP 小型マグネットキャッチ MC-YC-06
LAMP ステンレス鋼製 小型マグネットキャッチ MC-YN005型 センターヨーク型
ステンレス鋼製 小型マグネットキャッチ MC-YN005型 センターヨーク型
家具用 小型高吸着力タイプ マグネットキャッチ MC-110NF型
LAMP マグネットキャッチ MC0083-N 高吸着力タイプ
LAMP シリコーンマグネットキャッチ MC-MS50型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格515293 -1,467 -6782,486840 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目4日目在庫品1日目
種類マグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチ
マグネットキャッチ種類通常タイプ通常タイプ通常タイプ通常タイプ通常タイプ通常タイプ
マグネットキャッチ形状二方向取付平行形面付平行形面付二方向取付平行形面付平行形面付
取付方法面付面付面付面付面付面付
保持力【範囲選択】(N)30.1~70-15.1~3070.1~~1530.1~70
よく一緒に購入される商品

キャッチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト