17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

リング付ランナー(30mmレール/後付用)

型番:

EA970EE-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA970EE-5の仕様・寸法情報

種類
カーテン・カーテンレール用金具
サイズ
22×9.8×45.5(H)mm
リング内寸
Φ13.5
耐荷重
8kg
車材質
樹脂
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA970EE-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
395
( 435 )
1日目

詳細情報

基本情報

レールの溝に後から挿入、ランナーを入れ忘れてもランナーの補充が可能です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リング付ランナー(30mmレール/後付用)の型番EA970EE-5のページです。 型番EA970EE-5に関する仕様情報を記載しております。
リング付ランナー(30mmレール/後付用)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
カーテンレール用に活用。
4
満足度:4.0
値段と納期を考慮して、購入しました。 カーテンレールの付属品として活用。 ほどほどいい滑りです。 今後も活用予定です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リング付ランナー(30mmレール/後付用)
フック付ランナー(30mmレール/後付用)
24mm/12kg ランナー・リング付(40mmレール用)
47mm/10kg ランナー・フック付(40mmレール用)
33×47.5mm天井先付用ブラケット(ベンダーレール用)
レクト30-40 ランナー
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコハイロジック
通常価格3954954744951,090342
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目3日目
種類カーテン・カーテンレール用金具カーテン・カーテンレール用金具カーテン・カーテンレール用金具-カーテン・カーテンレール用金具カーテン・カーテンレール用金具
サイズ22×9.8×45.5(H)mm9.8×22×67(H)mm32.5×23×49.3(H)mm20×23×72(H)mm33×47.5×8.5(H)mm-
リング内寸Φ13.5-Φ13.5mm---
耐荷重8kg8kg12kg10kg--
車材質樹脂樹脂----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト