17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

スナップフック スチール製【10個入り】

未確定:候補が2型番あります。
数量:

型番リスト

表示件数

線径

内寸

使用荷重

開口

最小発注数量
8mm
64×23mm
230kg
10mm
1パック

10個入り

10mm
80×29mm
350kg
11mm
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,360
( 1,496 )
2日目
2,410
( 2,651 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質:スチール(亜鉛めっき鋼)
・線径(mm):8/10

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スナップフック スチール製のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スナップフック スチール製
スナップフック スチール製(亜鉛めっき鋼)
スナップフック(ステンレス製)
スプリングフック(スチール製)
スナップフックC型(ステンレス製)
スナップフックC型
メーカーエスコエスコトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山水本機械製作所
通常価格1,360-519 -1,284 -6641,816 -896
通常出荷日2日目2日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜2日目
種類カラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフック
カラビナ・スナップフック詳細ロックなしロックなしロックなしロックなしロックなしロックなし
材質スチール(亜鉛めっき鋼)スチール(亜鉛めっき鋼)----
入数10個10個----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト