メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

LAMP マグネットキャッチ MC0083-N 高吸着力タイプ

通常単価(税別)
2,486
税込単価
2,735
通常出荷日:4日目

【特長】・スガツネ工業のMCシリーズ・ネオジム磁石を使用した高吸着力タイプです【用途】・厨房機器、各種...

詳細を確認
  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.920)を必ずご確認ください。
  • 80℃以下の環境で使用してください。

型番:

MC0083-N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MC0083-Nの仕様・寸法情報

種類
マグネットキャッチ
マグネットキャッチ種類
通常タイプ
マグネットキャッチ形状
平行形面付
取付方法
面付
保持力【範囲選択】(N)
~15
保持力(N)
137
長さ【範囲選択】(mm)
40.1~50
長さ L(mm)
50
幅【範囲選択】(mm)
15.1~20
幅 W(mm)
17
本体材質
ステンレス
高さ H(mm)
14.1
使用温度範囲(℃)
~80℃以下
本体材質(詳細)
ステンレス鋼(SUS304)
本体仕上
光沢バレル研磨
マグネット材料
ネオジム
マグネット仕上
ニッケルめっき
-
-

型番リスト

表示件数
型番
MC0083-N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,486
( 2,735 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スガツネ工業のMCシリーズ
・ネオジム磁石を使用した高吸着力タイプです
【用途】
・厨房機器、各種試験装置など

ご注意

  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.920)を必ずご確認ください。
  • 80℃以下の環境で使用してください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP マグネットキャッチ MC0083-N 高吸着力タイプの型番MC0083-Nのページです。 型番MC0083-Nに関する仕様情報を記載しております。
LAMP マグネットキャッチ MC0083-N 高吸着力タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAMP マグネットキャッチ MC0083-N 高吸着力タイプ
極薄型マグネットキャッチ MC-159-8(高吸着力タイプ)
家具用 小型高吸着力タイプ マグネットキャッチ MC-110NF型
マグネットキャッチ_MC0083
マグネットキャッチ_MC0083D
スイッチ付マグネットキャッチ LE-132N
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業タキゲン製造
通常価格2,4863,022678208338560 -
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
種類マグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチ
マグネットキャッチ種類通常タイプ通常タイプ通常タイプ通常タイプ通常タイプスイッチ付
マグネットキャッチ形状平行形面付平行形面付二方向取付平行形面付平行形面付二方向取付
取付方法面付面付面付面付面付面付
保持力【範囲選択】(N)~1570.1~70.1~30.1~7070.1~15.1~30
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャッチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト