メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

LAMP スライドレール用 両方向キャッチ JC-30TW

通常単価(税別)
320
税込単価
352
通常出荷日:4日目

【特長】・両方向から着脱できるキャッチです・ストライク本体を回転させることで、キャッチ力を切替できます...

詳細を確認
  • スライドレール等のキャッチ方向にガイドがある物と併用してください。
  • 1ヶ使いを推奨します。
  • キャッチ力にはばらつきがあります。現品にてご確認ください。

型番:

JC-30TW
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JC-30TWの仕様・寸法情報

種類
ドアキャッチ
ドアキャッチ種類
クリップキャッチ
取付方法
面付
保持力(N)
キャッチ力弱:32.6、キャッチ力強:65.9
長さ【範囲選択】(mm)
50.1~80
長さ L(mm)
60
幅【範囲選択】(mm)
20.1~40
幅 W(mm)
30
本体材質
樹脂
高さ H(mm)
17
本体材質(詳細)
ストライク本体/ストライク取付座:ポリアミド(PA)、キャッチ受座:ポリアセタール(POM)
本体色
グレー

型番リスト

表示件数
型番
JC-30TW
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
320
( 352 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・両方向から着脱できるキャッチです
・ストライク本体を回転させることで、キャッチ力を切替できます
・C301TW(メーカーカタログのP.584)等の両トラベルスライドレールと併用するとセンターキャッチとして使用できます
・レール厚19~21mmのスライドレールと組み合わせられます
【用途】
・両トラベルスライドレールのセンターキャッチ
・片トラベルスライドレールの開保持、閉保持のキャッチ、中間位置保持のキャッチ

ご注意

  • スライドレール等のキャッチ方向にガイドがある物と併用してください。
  • 1ヶ使いを推奨します。
  • キャッチ力にはばらつきがあります。現品にてご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP スライドレール用 両方向キャッチ JC-30TWの型番JC-30TWのページです。 型番JC-30TWに関する仕様情報を記載しております。
LAMP スライドレール用 両方向キャッチ JC-30TWのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAMP スライドレール用 両方向キャッチ JC-30TW
樹脂キャッチ JC-T50
LAMP ナックルキャッチ NAC
LAMP プッシュラッチ MC-20型
LAMP ステンレス鋼製ストロングボールキャッチ BCTS-85J キャッチ力調整機能付
ローラーキャッチ C-128
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業タキゲン製造
通常価格32030439847217,777284
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目4日目在庫品1日目在庫品1日目
種類ドアキャッチドアキャッチドアキャッチドアキャッチドアキャッチドアキャッチ
ドアキャッチ種類クリップキャッチクリップキャッチクリップキャッチプッシュキャッチボールキャッチローラーキャッチ
取付方法面付面付面付面付面付埋込
保持力(N)キャッチ力弱:32.6、キャッチ力強:65.923.569.5408~8212
長さ【範囲選択】(mm)50.1~8040.1~50~40~4080.1~40.1~50
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャッチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト