メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

DIRAK ステンレス鋼製スナップキャッチ 295-9003-00-00005

通常単価(税別)
6,663
税込単価
7,329
通常出荷日:4日目

【特長】・受座が不要のキャッチです・フック部は扉が手で取り外しできる適切な保持力です・ステンレス鋼製の...

詳細を確認
  • 引張力にはばらつきがあります。現品にてご確認ください。

型番:

295-9003-00-00005
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

295-9003-00-00005の仕様・寸法情報

種類
ドアキャッチ
ドアキャッチ種類
プッシュキャッチ
取付方法
面付
保持力【範囲選択】(N)
30.1~70
保持力(N)
50
長さ【範囲選択】(mm)
50.1~80
長さ L(mm)
61
幅【範囲選択】(mm)
15.1~20
幅 W(mm)
16
本体材質
ステンレス
高さ H(mm)
18.6
本体材質(詳細)
ステンレス鋼(SUS304)
本体仕上
素地
-
-

型番リスト

表示件数
型番
295-9003-00-00005
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,663
( 7,329 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・受座が不要のキャッチです
・フック部は扉が手で取り外しできる適切な保持力です
・ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています
・製品短手方向の加工穴寸法を10mm以上にすることで、キャッチ位置を調整できます
【用途】
・筐体同士の仮止めや仮保持など

ご注意

  • 引張力にはばらつきがあります。現品にてご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DIRAK ステンレス鋼製スナップキャッチ 295-9003-00-00005の型番295-9003-00-00005のページです。 型番295-9003-00-00005に関する仕様情報を記載しております。
DIRAK ステンレス鋼製スナップキャッチ 295-9003-00-00005のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DIRAK ステンレス鋼製スナップキャッチ 295-9003-00-00005
LAMP ステンレス鋼製ストロングボールキャッチ BCTS-85J キャッチ力調整機能付
ステンレス ローラーキャッチ C-1128
ステンレス ボックスローラーキャッチ C-1532
ステンレス コーナーキャッチ C-1072
プラスチック製ワンタッチキャッチ CP-573
メーカースガツネ工業スガツネ工業タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格6,66317,77763835440386
通常出荷日4日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目9日目
種類ドアキャッチドアキャッチドアキャッチドアキャッチドアキャッチドアキャッチ
ドアキャッチ種類プッシュキャッチボールキャッチローラーキャッチローラーキャッチプッシュキャッチプッシュキャッチ
取付方法面付面付埋込面付面付埋込
保持力【範囲選択】(N)30.1~70-15.1~3015.1~3015.1~3015.1~30
保持力(N)508~821724.71920
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャッチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト