メカニカル部品技術窓口

確定しました

DIRAK ダストキャップ 237-9307 自閉タイプ

通常単価(税別)
570
税込単価
627
通常出荷日:4日目

【特長】・防塵、防水キャップです。ばね入りのため自閉します・クオーターターンと組み合わせて、外部シール...

詳細を確認

型番:

237-9307
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

237-9307の仕様・寸法情報

種類
関連部品
材質
樹脂
材質(詳細)
本体:ポリアミド(PA)、ばね/ピン:ステンレス鋼
ブラック
種類(詳細)
ダストキャップ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
237-9307
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
570
( 627 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防塵、防水キャップです。ばね入りのため自閉します
・クオーターターンと組み合わせて、外部シールなしでIP65に適応できます
・UL94-HB適合の難燃材を使用しております

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DIRAK ダストキャップ 237-9307 自閉タイプの型番237-9307のページです。 型番237-9307に関する仕様情報を記載しております。
DIRAK ダストキャップ 237-9307 自閉タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DIRAK ダストキャップ 237-9307 自閉タイプ
DIRAK 汎用ダストキャップ 200-4101
DIRAK スイングハンドル 507-90型 ミニタイプ用キャッチ
DIRAK スイングハンドル プロファイルシリンダータイプ3点カム用_207-92
DIRAK スイングハンドル プロファイルシリンダータイプ3点カム用_207-9101
DIRAK 着脱ハンドル/ノブ200-91型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格5705242306,670 -9,687479 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目在庫品1日目〜
種類関連部品関連部品関連部品本体本体-
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂-
材質(詳細)本体:ポリアミド(PA)、ばね/ピン:ステンレス鋼ポリエチレン(PE)ポリアセタール(POM)ポリアミド(PA)ポリアミド(PA)-
ブラックブラックホワイトブラックブラック-
種類(詳細)ダストキャップダストキャップキャッチスイングハンドル本体スイングハンドル本体-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト