メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ワイヤーブラケット WSM-10

型番:

WSM-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WSM-10の仕様・寸法情報

材料
本体/ワイヤー押さえ:鋼(SPCC)、ワイヤー締付ボルト:鋼(SWRM)
仕上
本体/ワイヤー押さえ:ニッケルめっき、ワイヤー締付ボルト:有色クロメート処理
質量(g)
23
-
-

型番リスト

表示件数
型番
WSM-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
503
( 553 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スガツネ工業のWSMシリーズ
・ケーブルをクランプに固定できます

ご注意

  • 配線はФ12以下対応です。
  • 配線締結用ブラケットWSD-B-Sと併用できません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤーブラケット WSM-10の型番WSM-10のページです。 型番WSM-10に関する仕様情報を記載しております。
ワイヤーブラケット WSM-10のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
ケーブル固定
3
満足度:3.0
ケーブル固定するために使用しました。 クランプに固定し、問題もありませんでした。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤーブラケット WSM-10
DIRAK ワイヤーキャッチ 214型 配線結束ブラケット
LAMP 角型配線孔キャップ LSUK型、LSK型 挟み込みタイプ
LAMP 角型配線孔キャップ LSUKS型、LSKS型 片側はめ込みタイプ
LAMP デスクトップマルチタップ DML型・DMS型
配線孔キャップ PC2007I400EZ002・PC2008I400EZ002
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格503545 -407 -256 -3,001 -24,664 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目3日目〜3日目
材料本体/ワイヤー押さえ:鋼(SPCC)、ワイヤー締付ボルト:鋼(SWRM)ポリアミド(PA)ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂/PPE樹脂亜鉛合金(ZDC)/アルミニウム合金
仕上本体/ワイヤー押さえ:ニッケルめっき、ワイヤー締付ボルト:有色クロメート処理-----
質量(g)23-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

配線孔キャップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト