17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 伸長力(N)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

STABILUS 家具用ガススプリング LIFT-O-MAT

通常単価(税別)
10,494
税込単価
11,543

両側ボールスタッド仕様で、面付座なしの家具用ガススプリングです。

詳細情報を確認する
  • 種類
    ガススプリング
  • ストローク (mm)
    88
  • ガススプリング 種類
    取付方向固定タイプ
  • 最小長 (mm)
    159
  • 使用温度範囲 (℃)
    -30::80
  • ロッド径 (φ)
    6
  • シリンダ径 (φ)
    15
  • 仕様
    両側ボールスタッド/面付座なし

ご注意

  • 使用上の注意(メーカーカタログのP.320)を必ずご確認ください。
  • ロット10本よりご注文を承ります。
未確定:候補が3型番あります。
数量:

型番リスト

表示件数

伸長力

(N)

最小発注数量
50
1個
60
1個
80
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,494
( 11,543 )
4日目
10,494
( 11,543 )
4日目
10,494
( 11,543 )
4日目

詳細情報

基本情報

両側ボールスタッド仕様で、面付座なしの家具用ガススプリングです。

ご注意

  • 使用上の注意(メーカーカタログのP.320)を必ずご確認ください。
  • ロット10本よりご注文を承ります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

STABILUS 家具用ガススプリング LIFT-O-MATのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
STABILUS 家具用ガススプリング LIFT-O-MAT
STABILUS(スタビラス) オイルダンパー 7012VG・7002VM
ソフトダンパー BP-494
オイルダンパー BP-498
STABILUS 樹脂製アイレット仕様ガススプリング LIFT-O-MAT
STABILUS 金属製アイレット仕様ガススプリング LIFT-O-MAT
メーカースガツネ工業スガツネ工業タキゲン製造タキゲン製造スガツネ工業スガツネ工業
通常価格10,49411,946 -2101,1555,927 -5,797 -
通常出荷日4日目4日目7日目5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類ガススプリングオイルダンパーオイルダンパーオイルダンパーガススプリングガススプリング
ストローク(mm)88741140--
ガススプリング 種類取付方向固定タイプ---取付方向固定タイプ取付方向固定タイプ
最小長(mm)1591615098--
使用温度範囲(℃)-30::800::805::405::40-30::80-30::80
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガススプリング・ガススプリング用ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト