メカニカル部品技術窓口

確定しました

DIRAK コンプレッションラッチ 220-9313 ミニタイプ

通常単価(税別)
4,117
税込単価
4,529
通常出荷日:4日目

【特長】・ストローク4.5mmの締付機構付です。解錠状態からつまみを90°回すと施錠状態になり、さらに...

詳細を確認

型番:

220-9313
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

220-9313の仕様・寸法情報

ハンドル形状
ツマミ・ノブ型ハンドル
種類
本体
鍵形状
ラッチ式
材質
亜鉛
特殊付加機能
なし(通常)
材質(詳細)
つまみ部:ポリアミド(PA)、ハウジング/インサートシャフト/カム:亜鉛合金、調整ねじ:鋼
適応板厚(mm)
12以下
仕上/色
つまみ部/ハウジング/インサートシャフト/カム:ブラック、調整ねじ:クロメート処理

型番リスト

表示件数
型番
220-9313
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,117
( 4,529 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ストローク4.5mmの締付機構付です。解錠状態からつまみを90°回すと施錠状態になり、さらに25°(計115°)回すと締付機構が働き扉を締め付けます。この2段階の機構により締付不要時、締付なしの仮掛状態にすることで、パッキンへのダメージを抑えられます
・締付を解除した際に一度仮掛状態になるので、扉が飛び出てきません
・IP65(メーカーカタログのP.1567)に適応しています
・H寸法は、付属の調整ねじを回すことにより調整可能です

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DIRAK コンプレッションラッチ 220-9313 ミニタイプの型番220-9313のページです。 型番220-9313に関する仕様情報を記載しております。
DIRAK コンプレッションラッチ 220-9313 ミニタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DIRAK コンプレッションラッチ 220-9313 ミニタイプ
DIRAK ステンレス鋼製T型ハイジェニックハンドル 100-9313 衛生タイプ
スイングハンドル ミニタイプ3点カム用 507-90
DIRAK DST スイングハンドル 407-9602-00-000型 ミニタイプ 3点カム用
DIRAK ステンレス鋼製T型ハイジェニックハンドル 100-9313-00-01333-D
DIRAK フラッシュ コンプレッションラッチ 282-94型 鍵穴シャッター付
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格4,11725,02310,712 -10,96728,1736,291
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
ハンドル形状ツマミ・ノブ型ハンドルT型ハンドルスイングハンドルスイングハンドルT型ハンドルスイングハンドル
種類本体本体本体本体本体本体
鍵形状ラッチ式なし錠前付き錠前付き錠前付き押しボタン式
材質亜鉛ステンレス亜鉛樹脂ステンレス亜鉛
特殊付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)防水なし(通常)なし(通常)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト