メカニカル部品技術窓口

確定しました

ラッチハンドル WB-905450

型番:

WB-905450
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

WB-905450の仕様・寸法情報

ハンドル形状
スイングハンドル
種類
本体
鍵形状
錠前付き
材質
樹脂
特殊付加機能
防水
材質(詳細)
ポリアミド(PA)
ブラック
適応板厚(mm)
1.5

型番リスト

表示件数
型番
WB-905450
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,115
( 24,327 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防水用パッキン付のラッチハンドルです[IP65(メーカーカタログのP.1567)適合]
・大型開き扉に使用できます
・鍵付で防犯性に優れます
・ガラス繊維強化ポリアミドのため強靭で軽量です

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラッチハンドル WB-905450の型番WB-905450のページです。 型番WB-905450に関する仕様情報を記載しております。
ラッチハンドル WB-905450のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラッチハンドル WB-905450
ラッチハンドル WB-905410、WB-905420
ラッチハンドル WB-905401
鍵付ラッチハンドル WB-903500 コンプレッション機能付
密閉ラッチ
回転ラッチ
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業ミスミミスミ
通常価格22,11514,359 -15,43613,0743,979 -2,079 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目在庫品1日目在庫品1日目
ハンドル形状スイングハンドルスイングハンドルスイングハンドルスイングハンドル密閉ハンドルL型ハンドル
種類本体本体本体本体本体本体
鍵形状錠前付き錠前付き錠前付き錠前付きラッチ式ラッチ式
材質樹脂樹脂樹脂樹脂ステンレスステンレス
特殊付加機能防水防水防水防水なし(通常)なし(通常)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト