メカニカル部品技術窓口

確定しました

鍵付ラッチハンドル WB-903500 コンプレッション機能付

通常単価(税別)
13,074
税込単価
14,381
通常出荷日:4日目

【特長】・押込具が扉を押し込み、取付面に垂直方向の締め込みができます・防水用パッキン付のラッチハンドル...

詳細を確認

型番:

WB-903500
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WB-903500の仕様・寸法情報

ハンドル形状
スイングハンドル
種類
本体
鍵形状
錠前付き
材質
樹脂
特殊付加機能
防水
材質(詳細)
ポリアミド(PA)
ブラック
-
-

型番リスト

表示件数
型番
WB-903500
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,074
( 14,381 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・押込具が扉を押し込み、取付面に垂直方向の締め込みができます
・防水用パッキン付のラッチハンドルです[IP65(メーカーカタログのP.1567)適合]
・ガラス繊維強化ポリアミドのため強靭で軽量です

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鍵付ラッチハンドル WB-903500 コンプレッション機能付の型番WB-903500のページです。 型番WB-903500に関する仕様情報を記載しております。
鍵付ラッチハンドル WB-903500 コンプレッション機能付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鍵付ラッチハンドル WB-903500 コンプレッション機能付
SJ スイングハンドル MS738-2 コンプレッション機能付
ラッチハンドル WB-905410、WB-905420
ラッチハンドル WB-905450
ラッチハンドル WB-905401
強制押出し機能付防水フラットハンドル A-494-12
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業タキゲン製造
通常価格13,0741,79714,359 -22,11515,4365,964
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目5日目
ハンドル形状スイングハンドルスイングハンドルスイングハンドルスイングハンドルスイングハンドルスイングハンドル
種類本体本体本体本体本体本体
鍵形状錠前付き押しボタン式錠前付き錠前付き錠前付きラッチ式
材質樹脂亜鉛樹脂樹脂樹脂亜鉛
特殊付加機能防水なし(通常)防水防水防水防水
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト