17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

SJ スイングハンドル MS843型 鍵穴シャッター付

通常単価(税別)
3,0813,795
税込単価
3,3894,175
通常出荷日:4日目

【特長】・パッキン・Oリング付で、防水性に優れています・鍵穴をほこりから守る防塵シャッター付です・硬度...

詳細を確認
  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.1021)を必ずご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

鍵形状

サイズA

(mm)

最小発注数量
錠前付き
89
1個
押しボタン式
89
1個
錠前付き
107
1個
押しボタン式
107
1個
錠前付き
123
1個
押しボタン式
123
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,184
( 3,502 )
4日目
3,081
( 3,389 )
4日目
3,478
( 3,826 )
4日目
3,170
( 3,487 )
4日目
3,795
( 4,175 )
4日目
3,487
( 3,836 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パッキン・Oリング付で、防水性に優れています
・鍵穴をほこりから守る防塵シャッター付です
・硬度が高く、耐食性に優れたナノ塗装仕上です
・付属の平座金で、3種類のカム位置(H寸法)に対応します
・左右の変更は、カムの組み替えにより可能です

ご注意

  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.1021)を必ずご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SJ スイングハンドル MS843型 鍵穴シャッター付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SJ スイングハンドル MS843型 鍵穴シャッター付
SJ スイングハンドル MS818-3B-D 鍵穴シャッター付
SJ 平面ハンドル MS728型
SJ 平面ハンドル MS720型
SJ スイングハンドル MS738-2 コンプレッション機能付
SJ コンプレッションラッチ MS817
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格3,081-6,3351,856 -1,329 -1,8531,460
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
ハンドル形状スイングハンドルスイングハンドルスイングハンドルスイングハンドルスイングハンドルロックハンドル
種類本体本体本体本体本体本体
材質亜鉛亜鉛亜鉛亜鉛亜鉛亜鉛
特殊付加機能防水なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)防水
材質(詳細)本体:亜鉛合金、パッキン:ゴム、取付金具/カム/平座金/ねじ:鋼、キー:ステンレス鋼(SUS430)本体:亜鉛合金(ZDC)、パッキン:ゴム、取付金具/カム:鋼、キー:ステンレス鋼(SUS430)本体/ボタン/キー:亜鉛合金(ZDC)、取付金具/ねじ/カム:鋼本体/ボタン/キー:亜鉛合金(ZDC)、取付金具/ねじ/カム:鋼本体:亜鉛合金、取付金具/カム:鋼、キー:黄銅本体:亜鉛合金、パッキン:ゴム、カム:鋼
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト