メカニカル部品技術窓口

確定しました

SJ スイングハンドル MS818-3B-D 鍵穴シャッター付

通常単価(税別)
5,408
税込単価
5,949
通常出荷日:4日目

【特長】・鍵穴をほこりから守る防塵シャッター付です・シリンダー部を押すとハンドルが飛び出します・硬度が...

詳細を確認
  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.1021)を必ずご確認ください。

型番:

MS818-3B-D
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

MS818-3B-Dの仕様・寸法情報

ハンドル形状
スイングハンドル
種類
本体
鍵形状
錠前付き
材質
亜鉛
特殊付加機能
なし(通常)
材質(詳細)
本体:亜鉛合金(ZDC)、パッキン:ゴム、取付金具/カム:鋼、キー:ステンレス鋼(SUS430)
適応板厚(mm)
1~3
仕上/色
本体:ナノ塗装/シルバー、パッキン:ブラック、取付金具/カム:光沢クロメート処理、キー:ニッケルめっき

型番リスト

表示件数
型番
MS818-3B-D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,408
( 5,949 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鍵穴をほこりから守る防塵シャッター付です
・シリンダー部を押すとハンドルが飛び出します
・硬度が高く、耐食性に優れたナノ塗装仕上です
・左右の変更は、カムの組み替えにより可能です

ご注意

  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.1021)を必ずご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SJ スイングハンドル MS818-3B-D 鍵穴シャッター付の型番MS818-3B-Dのページです。 型番MS818-3B-Dに関する仕様情報を記載しております。
SJ スイングハンドル MS818-3B-D 鍵穴シャッター付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SJ スイングハンドル MS818-3B-D 鍵穴シャッター付
SJ スイングハンドル MS738-2 コンプレッション機能付
SJ 平面ハンドル MS720型
DIRAK フラッシュ コンプレッションラッチ 282-94型 鍵穴シャッター付
SJ コンプレッションラッチ MS817
DIRAK フラッシュ コンプレッションラッチ 282-94型 ワンタッチ取付 鍵穴シャッター付
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格5,4081,7971,157 -5,8921,2373,854
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
ハンドル形状スイングハンドルスイングハンドルスイングハンドルスイングハンドルロックハンドルスイングハンドル
種類本体本体本体本体本体本体
鍵形状錠前付き押しボタン式押しボタン式押しボタン式ラッチ式押しボタン式
材質亜鉛亜鉛亜鉛亜鉛亜鉛樹脂
特殊付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)防水なし(通常)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト