メカニカル部品技術窓口

確定しました

SJ コンプレッションラッチ MS817

通常単価(税別)
1,237
税込単価
1,361
通常出荷日:4日目

【特長】・パッキン・Oリング付きで、防水性に優れています・ストロークが7mmあり、大きく締め付けできま...

詳細を確認

型番:

MS817
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MS817の仕様・寸法情報

ハンドル形状
ロックハンドル
種類
本体
鍵形状
ラッチ式
材質
亜鉛
特殊付加機能
防水
材質(詳細)
本体:亜鉛合金、パッキン:ゴム、カム:鋼
適応板厚(mm)
1~16
仕上/色
本体:塗装/ブラック、パッキン:ブラック、カム:光沢クロメート処理
鍵穴形状
ダブルビット
-
-

型番リスト

表示件数
型番
MS817
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,237
( 1,361 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パッキン・Oリング付きで、防水性に優れています
・ストロークが7mmあり、大きく締め付けできます

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SJ コンプレッションラッチ MS817の型番MS817のページです。 型番MS817に関する仕様情報を記載しております。
SJ コンプレッションラッチ MS817のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SJ コンプレッションラッチ MS817
SJ 平面ハンドル MS720型
SJ スイングハンドル MS738-2 コンプレッション機能付
SJ スイングハンドル MS818-3B-D 鍵穴シャッター付
DIRAK コンプレッションラッチ 220-9313 ミニタイプ
DIRAK フラッシュ コンプレッションラッチ 282-94型 鍵穴シャッター付
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格1,2371,157 -1,7975,4083,8105,892
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
ハンドル形状ロックハンドルスイングハンドルスイングハンドルスイングハンドルツマミ・ノブ型ハンドルスイングハンドル
種類本体本体本体本体本体本体
鍵形状ラッチ式押しボタン式押しボタン式錠前付きラッチ式押しボタン式
材質亜鉛亜鉛亜鉛亜鉛亜鉛亜鉛
特殊付加機能防水なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト