メカニカル部品技術窓口

確定しました

SJ スイングハンドル MS738-2 コンプレッション機能付

型番:

MS738-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MS738-2の仕様・寸法情報

ハンドル形状
スイングハンドル
種類
本体
鍵形状
押しボタン式
材質
亜鉛
特殊付加機能
なし(通常)
材質(詳細)
本体:亜鉛合金、取付金具/カム:鋼、キー:黄銅
適応板厚(mm)
1~2
仕上/色
本体:ナノ塗装/シルバー、取付金具/カム:光沢クロメート処理、キー:ニッケルめっき

型番リスト

表示件数
型番
MS738-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,797
( 1,977 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ストローク2mmの締付機構付スイングハンドルです。ハンドル部を収納すると、カムが扉を締め付けます
・ボタンを下にスライドすると、ハンドルが飛び出し扉の締め付けを解除します
・飛び出たハンドルを回すと、扉を開閉できます
・硬度が高く、耐食性に優れたナノ塗装仕上です
・左右の変更は、カムの組み替えにより可能です

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SJ スイングハンドル MS738-2 コンプレッション機能付の型番MS738-2のページです。 型番MS738-2に関する仕様情報を記載しております。
SJ スイングハンドル MS738-2 コンプレッション機能付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SJ スイングハンドル MS738-2 コンプレッション機能付
鍵付ラッチハンドル WB-903500 コンプレッション機能付
SJ 平面ハンドル MS720型
SJ スイングハンドル MS818-3B-D 鍵穴シャッター付
SJ コンプレッションラッチ MS817
強制押出し機能付防水フラットハンドル A-494-12
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業タキゲン製造
通常価格1,79713,0741,157 -5,4081,2375,964
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目5日目
ハンドル形状スイングハンドルスイングハンドルスイングハンドルスイングハンドルロックハンドルスイングハンドル
種類本体本体本体本体本体本体
鍵形状押しボタン式錠前付き押しボタン式錠前付きラッチ式ラッチ式
材質亜鉛樹脂亜鉛亜鉛亜鉛亜鉛
特殊付加機能なし(通常)防水なし(通常)なし(通常)防水防水
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト