メカニカル部品技術窓口

確定しました

DIRAK コンプレッションラッチ 291-9102(旧291-9101)

型番:

291-9102
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

291-9102の仕様・寸法情報

ハンドル形状
ロックハンドル
種類
本体
鍵形状
ラッチ式
材質
亜鉛
特殊付加機能
なし(通常)
材質(詳細)
本体/回転カム:亜鉛合金、外部シール:ニトリルゴム(NBR)、固定クリップ:ステンレス鋼(SUS304)
適応板厚(mm)
2以下
仕上/色
本体/回転カム:塗装/ブラック、外部シール:ブラック、固定クリップ:素地
鍵穴形状
スロット(マイナス溝)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
291-9102
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,904
( 3,194 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ストローク3mmの締付機構付クオーターターンです
・マイナス溝を90°回すとカムも90°回って仮掛状態になり、さらに90°回すと扉を締め付けます
・本体上部の点と三角マークの合った位置が締付(施錠)状態です
・外部シール付きで、IP65(メーカーカタログのP.1567)に適応しています
・クリップを裏側から差し込むだけで取り付けできます
・取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DIRAK コンプレッションラッチ 291-9102(旧291-9101)の型番291-9102のページです。 型番291-9102に関する仕様情報を記載しております。
DIRAK コンプレッションラッチ 291-9102(旧291-9101)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DIRAK コンプレッションラッチ 291-9102(旧291-9101)
DIRAK プルラッチハンドル 280-9101
DIRAK コンプレッションラッチ 220-9313 ミニタイプ
DIRAK スイングハンドル プロファイルシリンダータイプ3点カム用_207-9101
DIRAK フラッシュ コンプレッションラッチ 282-94型 鍵穴シャッター付
DIRAK コンプレッションラッチ 248-96型 締め忘れ防止機能付
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格2,9042,8344,11710,4556,2915,747
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
ハンドル形状ロックハンドルスイングハンドルツマミ・ノブ型ハンドルスイングハンドルスイングハンドルロックハンドル
種類本体本体本体本体本体本体
鍵形状ラッチ式ラッチ式ラッチ式錠前付き押しボタン式ラッチ式
材質亜鉛亜鉛亜鉛樹脂亜鉛亜鉛
特殊付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト