メカニカル部品技術窓口

確定しました

DIRAK フラッシュ コンプレッションラッチ 282-94型 ワンタッチ取付 鍵穴シャッター付

通常単価(税別)
4,148
税込単価
4,563
通常出荷日:4日目

【特長】・プッシュボタンを押すと、ハンドルが飛び出しラッチも解除されます・ねじ止め不要のワンタッチ取付...

詳細を確認
  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.1021)を必ずご確認ください。
  • キーの材料は鋼もしくは黄銅となり、指定できません。キー(握り部)の形状は写真と異なることがあります。

型番:

282-9408
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

282-9408の仕様・寸法情報

ハンドル形状
スイングハンドル
種類
本体
鍵形状
押しボタン式
材質
樹脂
特殊付加機能
なし(通常)
材質(詳細)
本体:ポリアミド(PA)、ばね/防塵シャッター:ステンレス鋼、ナット/ねじ:鋼
適応板厚(mm)
1.4~3
仕上/色
本体:ブラック、ばね/防塵シャッター:素地、ナット/ねじ:光沢クロメート処理

型番リスト

表示件数
型番
282-9408
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,148
( 4,563 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プッシュボタンを押すと、ハンドルが飛び出しラッチも解除されます
・ねじ止め不要のワンタッチ取付仕様です
・H寸法は、調整ねじを回して調整できます
・鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です

ご注意

  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.1021)を必ずご確認ください。
  • キーの材料は鋼もしくは黄銅となり、指定できません。キー(握り部)の形状は写真と異なることがあります。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DIRAK フラッシュ コンプレッションラッチ 282-94型 ワンタッチ取付 鍵穴シャッター付の型番282-9408のページです。 型番282-9408に関する仕様情報を記載しております。
DIRAK フラッシュ コンプレッションラッチ 282-94型 ワンタッチ取付 鍵穴シャッター付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DIRAK フラッシュ コンプレッションラッチ 282-94型 ワンタッチ取付 鍵穴シャッター付
DIRAK フラッシュ コンプレッションラッチ 282-94型 鍵穴シャッター付
DIRAK ラッチハンドル 480-9002型 ワンタッチ取付
DIRAK ミニコンプレッションラッチ 448-90型 ワンタッチ取付
ワンタッチ取付ハンドル A-436
DIRAK クオーターターン 406-9001型 ワンタッチ取付
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業タキゲン製造スガツネ工業
通常価格4,1486,2916,8293,4456,2182,981
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
ハンドル形状スイングハンドルスイングハンドルスイングハンドルツマミ・ノブ型ハンドルスイングハンドルロックハンドル
種類本体本体本体本体本体本体
鍵形状押しボタン式押しボタン式ラッチ式ラッチ式錠前付きラッチ式
材質樹脂亜鉛亜鉛亜鉛亜鉛亜鉛
特殊付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)防水 / その他なし(通常)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト