メカニカル部品技術窓口

確定しました

DIRAK フラッシュ コンプレッションラッチ 282-94型 鍵穴シャッター付

通常単価(税別)
6,291
税込単価
6,920
通常出荷日:4日目

【特長】・プッシュボタンを押すと、ハンドルが飛び出しラッチも解除されます・取付穴への挿入時、部品の取り...

詳細を確認
  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.1021)を必ずご確認ください。
  • キーの材料は鋼もしくは黄銅となり、指定できません。キー(握り部)の形状は写真と異なることがあります。

型番:

282-9401
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

282-9401の仕様・寸法情報

ハンドル形状
スイングハンドル
種類
本体
鍵形状
押しボタン式
材質
亜鉛
特殊付加機能
なし(通常)
ブラック
適応板厚(mm)
3.2以下
-
-

型番リスト

表示件数
型番
282-9401
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,291
( 6,920 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プッシュボタンを押すと、ハンドルが飛び出しラッチも解除されます
・取付穴への挿入時、部品の取り外しは不要です
・H寸法は、調整ねじを回して調整できます
・鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です

ご注意

  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.1021)を必ずご確認ください。
  • キーの材料は鋼もしくは黄銅となり、指定できません。キー(握り部)の形状は写真と異なることがあります。

カタログ

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DIRAK フラッシュ コンプレッションラッチ 282-94型 鍵穴シャッター付の型番282-9401のページです。 型番282-9401に関する仕様情報を記載しております。
DIRAK フラッシュ コンプレッションラッチ 282-94型 鍵穴シャッター付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DIRAK フラッシュ コンプレッションラッチ 282-94型 鍵穴シャッター付
DIRAK フラッシュ コンプレッションラッチ 282-94型 ワンタッチ取付 鍵穴シャッター付
SJ スイングハンドル MS818-3B-D 鍵穴シャッター付
防水ロックハンドル A-94
DIRAK コンプレッションラッチ 248-96型 締め忘れ防止機能付
DIRAK ステンレス鋼製コンプレッションラッチ 248-96型 締め忘れ防止機能付
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業タキゲン製造スガツネ工業スガツネ工業
通常価格6,2914,1486,3351,099 -5,74713,262
通常出荷日4日目4日目4日目在庫品1日目〜4日目4日目
ハンドル形状スイングハンドルスイングハンドルスイングハンドルロックハンドルロックハンドルロックハンドル
種類本体本体本体本体本体本体
鍵形状押しボタン式押しボタン式錠前付き錠前付きラッチ式ラッチ式
材質亜鉛樹脂亜鉛亜鉛亜鉛ステンレス
特殊付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)防水なし(通常)なし(通常)

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト